17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニキャビネットワゴン

ミニキャビネットワゴン

通常単価(税別)
54,88978,805
税込単価
60,37886,686
通常出荷日:8日目

機動性をプラスしたワゴンタイプのミニキャビネット。【特長】・キャスターは75mmナイロンウレタン車を使...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    400
  • 奥行 (mm)
    440
  • 最大積載量 (kg/台)
    120
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ナイロンウレタン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 均等積載量(kg/段)引出し
    30
  • 均等積載量(kg/段)棚板
    40
  • 段数 (段)
    2
  • 仕様
    シリンダ錠付
  • キャスター仕様
    自在式 75mm(2個)自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 材質
    車輪:ナイロンウレタン
  • 付属品
    仕切板:(引出し1段につき)縦仕切2枚/横仕切2枚付属、見出しカード:(引出し1段につき)1枚
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

MCW-421Wの外観(ホワイト)

MCW-421Wの外観(ホワイト)

MCW-422YGの外観(ヤンググリーン)

MCW-422YGの外観(ヤンググリーン)

MCW-423Wの外観(ホワイト)

MCW-423Wの外観(ホワイト)

MCW-424YGの外観(ヤンググリーン)

MCW-424YGの外観(ヤンググリーン)

MCW-541Wの外観(ホワイト)

MCW-541Wの外観(ホワイト)

MCW-542YGの外観(ヤンググリーン)

MCW-542YGの外観(ヤンググリーン)

MCW-661Wの外観(ホワイト)

MCW-661Wの外観(ホワイト)

MCW-662YGの外観(ヤンググリーン)

MCW-662YGの外観(ヤンググリーン)

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)本体色間囗×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
棚板引出し
MCW-421W1204030ホワイト400×440×88031.8
MCW-421YG1204030ヤンググリーン400×440×88031.8
MCW-422W1204030ホワイト400×440×88028.9
MCW-422YG1204030ヤンググリーン400×440×88028.9
MCW-423W1204030ホワイト400×440×88030.5
MCW-423YG1204030ヤンググリーン400×440×88030.5
MCW-424W1204030ホワイト400×440×88027.3
MCW-424YG1204030ヤンググリーン400×440×88027.3
MCW-541W1204030ホワイト400×440×88036.1
MCW-541YG1204030ヤンググリーン400×440×88036.1
MCW-542W1204030ホワイト400×440×88032.1
MCW-542YG1204030ヤンググリーン400×440×88032.1
MCW-661W1204030ホワイト400×440×110040.5
MCW-661YG1204030ヤンググリーン400×440×110040.5
MCW-662W1204030ホワイト400×440×110039.3
MCW-662YG1204030ヤンググリーン400×440×110039.3
  • キャスター:自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付き) 75mm(2個)
  • シリンダ錠付き
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ナイロンウレタン

※ 危険防止のため、引き出しを2段以上同時に引き出さないでください。

引き出しの寸法表

引き出しの寸法

引き出しの寸法

タイプ引出し有効寸法(mm)引出し(段)
間口×奥行深さMCW-421MCW-422MCW-423MCW-424MCW-541MCW-542MCW-661MCW-662
浅型304×30430624-4-42
深型304×30490-2132434

図面

MCW-421W/MCW-421YG

ミニキャビネットワゴン MCW-421W/MCW-421YG図面

MCW-422W/MCW-422YG

ミニキャビネットワゴン MCW-422W/MCW-422YG図面

MCW-423W/MCW-423YG

ミニキャビネットワゴン MCW-423W/MCW-423YG図面

MCW-424W/MCW-424YG

ミニキャビネットワゴン MCW-424W/MCW-424YG図面

MCW-541W/MCW-541YG

ミニキャビネットワゴン MCW-541W/MCW-541YG図面

MCW-542W/MCW-542YG

ミニキャビネットワゴン MCW-542W/MCW-542YG図面

MCW-661W/MCW-661YG

ミニキャビネットワゴン MCW-661W/MCW-661YG図面

MCW-662W/MCW-662YG

ミニキャビネットワゴン MCW-662W/MCW-662YG図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

ミニキャビネットワゴン 取扱説明書-1ミニキャビネットワゴン 取扱説明書-2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
880
ホワイト
引出し浅型6段付
4989999523119
465-2428
31800
1台
1個
880
ヤンググリーン
引出し浅型6段付
4989999523126
465-2436
31800
1台
1個
880
ホワイト
引出し浅型2段+深型2段付
4989999523133
465-2444
28900
1台
1個
880
ヤンググリーン
引出し浅型2段+深型2段付
4989999523140
465-2452
28900
1台
1個
880
ヤンググリーン
引出し浅型4段+深型1段付
4989999523164
465-2479
30500
1台
1個
880
ヤンググリーン
引出し深型3段付
4989999523188
465-2495
27300
1台
1個
880
ホワイト
引出し浅型4段+深型2段付
4989999523195
465-2509
36100.0
1台
1個
880
ヤンググリーン
引出し浅型4段+深型2段付
4989999523201
465-2517
36100.0
1台
1個
880
ヤンググリーン
引出し深型4段付
4989999523225
465-2533
32100
1台
1個
1100
ホワイト
引出し浅型4段+深型3段付
4989999523232
465-2541
40500
1台
1個
1100
ヤンググリーン
引出し浅型4段+深型3段付
4989999523249
465-2550
40500
1台
1個
1100
ホワイト
引出し浅型2段+深型4段付
4989999523256
465-2568
39300.0
1台
1個
1100
ヤンググリーン
引出し浅型2段+深型4段付
4989999523263
465-2576
39300.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,951
( 67,046 )
8日目
61,774
( 67,951 )
8日目
54,889
( 60,378 )
8日目
54,889
( 60,378 )
8日目
57,920
( 63,712 )
8日目
54,889
( 60,378 )
8日目
68,632
( 75,495 )
8日目
68,632
( 75,495 )
8日目
65,615
( 72,177 )
8日目
78,805
( 86,686 )
8日目
78,805
( 86,686 )
8日目
74,295
( 81,725 )
8日目
75,781
( 83,359 )
8日目

詳細情報

基本情報

機動性をプラスしたワゴンタイプのミニキャビネット。
【特長】
・キャスターは75mmナイロンウレタン車を使用のため移動がスムーズ。
・​シ​リ​ン​ダ​ー​錠​を​回​せ​ば​引​き​出​し​す​べ​て​に​鍵​が​か​か​る​オ​ー​ル​ロ​ッ​ク​機​能​付き。
・製造国:日本
【用途】
・工場や倉庫での部品管理、収納に最適。

ご注意

  • 仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニキャビネットワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニキャビネットワゴン
カスタムワゴン(引出し付)
イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ
バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U
イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692
バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,889-47,727 -31,42229,40029,13737,351 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
間口(mm)400703900900900900
奥行(mm)440470600600600600
最大積載量(kg/台)120200250200200200
材質1本体:スチール本体:スチール----
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング