17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴン(仕切付タイプ)

通常単価(税別)
57,31969,909特別価格
税込単価
63,05176,900特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~9日目

ハンドル付のツールワゴン。【特長】・仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動可能。・棚板は、表裏使用できま...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    250
  • 均等積載量 (kg/段)
    80
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

共通事項

  • キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)
  • 棚板調整ピッチ:50mm
  • 本体、キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム
  • 製造国:日本
  • 付属品:パーテーション6枚、デバイダー18枚

ツールワゴンのスペック表

品番OP
(色記号)
最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
SR-3PGN25080グリーン600×400×800320.0
SR-3P-W-25080ホワイト600×400×800320.0

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 固定

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • グリーン購入法適合品

  • こぼれ止め高さ(mm)

  • 段数(段)

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

固定

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

材質2

材質3

グリーン購入法適合品

こぼれ止め高さ

(mm)

段数

(段)

段数(段)

自在ストッパー付

キャスター仕様

材質

付属品

内容量

最小発注数量
667
400
795
グリーン
WK-100K
-
501-6363
20000
-
-
-
-
-
3
-
WJB-100K
自在式(ストッパー付)100mm(2個)・固定式100mm(2個)
車輪:ゴム
パーテーション6枚 デバイダー18枚
1台
1個
667
400
800
ホワイト
-
4550414161829
263-8977
20000
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
適合
50
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,31955,547
( 61,102 )
8日目
69,90952,900
( 58,190 )
9日目

詳細情報

基本情報

ハンドル付のツールワゴン。
【特長】
・仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動可能。
・棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能。
・ハンドル、キャスター付なので頻繁に移動させる場合に適している。
【用途】
・工場や倉庫での部品管理、収納に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン(仕切付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン(仕切付タイプ)
ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・1段引出し付)
V型ツールワゴン(パンチングパネル付)
アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)
カスタムワゴン(キャビネット付)
イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格57,319-47,511 -24,791 -48,921 -63,17261,609 -
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目4日目8日目1日目〜
最大積載量(kg/台)2503006060200200
均等積載量(kg/段)80120101020(キャビネット)120
棚板調整ピッチ(mm)50-505025-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング