17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L型アングル支柱ツールワゴン

L型アングル支柱ツールワゴン

通常単価(税別)
19,68929,887
税込単価
21,65832,876
通常出荷日:1日目~4日目

工​具​や​計​器​の​保​管​に​適​し​たアングル式ワゴン。【特長】・天板には、マットが付いている...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    510
  • 奥行 (mm)
    535
  • 高さ (mm)
    896
  • 最大積載量 (kg/台)
    60
  • 均等積載量(kg/段)棚板
    20
  • こぼれ止め高さ (mm)
    40
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • 段数 (段)
    3
  • 自在
    TYST-75NU
  • 自在ストッパー付
    TYST-75NUS
  • 棚板
    上段 こぼれ止め付き棚板(ビニールマット保護)中下段 こぼれ止め付き棚板(仕切板付)
  • キャスター仕様
    自在式 75mm(2個)自在式(ストッパー付)75mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 付属品
    仕切板:仕切板付棚板(1枚につき2枚)
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

BUWF-0の外観

BUWF-0の外観

BUWF-1(1段引出し付)の外観

BUWF-1(1段引出し付)の外観

BUWF-2(2段引出し付)の外観

BUWF-2(2段引出し付)の外観

製品の基本仕様・特長

共通事項

  • キャスター:自在式75mm(2個)、自在式(ストッパー付)75mm(2個)
  • 棚板
    上段:こぼれ止め付き棚板(ビニールマット保護)、中下段:こぼれ止め付き棚板(仕切板付)
  • こぼれ止め高さ:40mm
  • 棚板調整ピッチ:50mm
  • 油に強いナイロンウレタンキャスター(φ75(直径75mm)×M12×35×p1.75)
  • 付属品
    仕切板:仕切板付棚板(1枚につき2枚)
  • 材質
    本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:ウレタン

標準タイプ

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
棚板引出し
BUWF-06020-510×535×896314

引出し付タイプ

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
棚板引出し
BUWF-1602010510×535×896327.1
BUWF-2602010510×535×896327.1
品番浅型引出し深型引出し
段数内寸(mm)段数内寸(mm)
BUWF-0----
BUWF-1--1段425×420×115
BUWF-22段425×420×75--

図面

BUWF-0

L型アングル支柱ツールワゴン BUWF-0図面

BUWF-1

L型アングル支柱ツールワゴン BUWF-1図面

BUWF-2

L型アングル支柱ツールワゴン BUWF-2図面

使用方法・使用事例

使用方法

L型アングル支柱ツールワゴン 取扱説明書-1L型アングル支柱ツールワゴン 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 均等積載量(kg/段)引出し

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

(g)

均等積載量(kg/段)引出し

内容量

最小発注数量
標準タイプ
501-6762
14000
-
1台
1個
1段引出し付
501-6789
27100
10
1台
1個
2段引出し付
501-7670
27100
10
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,689
( 21,658 )
1日目
28,472
( 31,319 )
1日目
29,887
( 32,876 )
4日目

詳細情報

基本情報

工​具​や​計​器​の​保​管​に​適​し​たアングル式ワゴン。
【特長】
・天板には、マットが付いている。
・仕切板は50mmピッチで移動できる。
・中段上下50mmピッチで3段階に変更可能。
・製造国:日本。
【用途】
・工​具​や​計​器​の​保​管​に​​。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型アングル支柱ツールワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型アングル支柱ツールワゴン
カスタムワゴン(引出し付)
カスタムワゴン(キャビネット付)
カスタムワゴン TAC-648
イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692
イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,689-58,865 -63,17237,73029,13737,682
通常出荷日1日目〜8日目8日目1日目1日目〜1日目〜
間口(mm)510703703703900900
奥行(mm)535470470470600600
高さ(mm)896978978978600600
最大積載量(kg/台)60200200200200250
均等積載量(kg/段)棚板20100100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング