17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

V型ツールワゴン(パンチングパネル付)

V型ツールワゴン(パンチングパネル付)

通常単価(税別)
24,79125,150
税込単価
27,27027,665
通常出荷日:1日目

付属のパンチングパネルにフックなどを取付け、工具やスプレー・ペン等を側面に掛けて使用できるワゴン。【特...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    420
  • 高さ (mm)
    798
  • 最大積載量 (kg/台)
    60
  • ネオグレー
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    10
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    30
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • 段数 (段)
    4
  • 自在
    LT-40R
  • 自在ストッパー付
    LT-40RS
  • パンチングパネル(410×330)
    2枚付
  • キャスター仕様
    自在式 40mm(2個)自在式(ストッパー付) 40mm(2個)
  • 材質
    車輪:ゴム
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

V型ツールワゴン(パンチングパネル付):関連画像

VS-1P2

V型ツールワゴン(パンチングパネル付):関連画像

VL-1P2

製品の基本仕様・特長

品番 最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
VS-1P2 60 10 ネオグレー 350×420×798 4 8.6
VL-1P2 60 10 ネオグレー 482×420×798 4 10.6
  • パンチングパネル付なので、工具フックなどを取り付けて使用できる
  • 棚板は表面、裏面で使用可能

取替キャスター

キャスター径 自在 自在ストッパー付
Φ40 LT-40R LT-40RS

その他仕様

  • キャスター:自在式40mm(2個)、自在式(ストッパー付)40mm(2個)
  • こぼれ止め高さ:30mm
  • 棚板調整ピッチ:50mm
  • パンチングパネル(410x330):2枚付
  • 棚板:こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
  • 材質 本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 生産国:日本

図面

VL-1P2

V型ツールワゴン(パンチングパネル付) VL-1P2図面

VS-1P2

V型ツールワゴン(パンチングパネル付) VS-1P2図面

使用方法・使用事例

使用方法

V型ツールワゴン(パンチングパネル付) 取扱説明書-1V型ツールワゴン(パンチングパネル付) 取扱説明書-2

開発者からのコメント

開発秘話

工場現場での作業効率を上げるため、工具やスプレー缶、ペン等をワゴン側面に掛けて作業したいとの要望により開発致しました。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
482
4989999823165
352-5368
10600.0
1台
10
1個
350
4989999823073
352-5279
8600
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,791
( 27,270 )
1日目
25,150
( 27,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

付属のパンチングパネルにフックなどを取付け、工具やスプレー・ペン等を側面に掛けて使用できるワゴン。
【特長】
・パンチングパネル付なので、工具フックなどを取り付けて使用できる。
・棚板は表面、裏面で使用できる。
【用途】
・工場の作業現場での使用がオススメ。
・必要な工具や部品等を横に置いて、作業効率のアップに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

V型ツールワゴン(パンチングパネル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフックやハンガーは付いてますか。
A
オプションになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V型ツールワゴン(パンチングパネル付)
アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)
アングル支柱式ツールワゴン
カスタムワゴン(キャビネット付)
SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色
ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,791-48,921 -15,695 -63,17247,50830,963 -
通常出荷日1日目4日目1日目8日目4日目1日目〜
奥行(mm)420420420470400330
高さ(mm)798798798978800-
最大積載量(kg/台)606060200250150
ネオグレーネオグレーネオグレー-ホワイトホワイト
均等積載量(kg/段)(kg/段)10101020(キャビネット)8050

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング