17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)

アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)

通常単価(税別)
48,92153,411
税込単価
53,81358,752
通常出荷日:4日目

【特長】・浅型と深型の引出しがついているので書類や工具の保管に便利です・最大積載量:60kg/台・均等...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    420
  • 高さ (mm)
    798
  • 最大積載量 (kg/台)
    60
  • ネオグレー
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    10
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    30
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • 段数 (段)
    3
  • 仕様
    表面,裏面で使用可
  • 自在
    LT-40R
  • 自在ストッパー付
    LT-40RS
  • キャスター仕様
    自在式 40mm(2個)自在式(ストッパー付) 40mm(2個)
  • 材質
    車輪:ゴム
  • 付属品
    パーテーション:2枚、仕切板:6枚
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

VS-2の外観

VS-2の外観

VL-2の外観

VL-2の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
VS-26010ネオグレー 350×420×798316.5
VL-26010ネオグレー 482×420×798320.5
  • キャスター:自在式40mm(2個)、自在式(ストッパー付き)40mm(2個)
  • 棚板:こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
  • こぼれ止め高さ:30mm
  • 棚板調整ピッチ:50mm
  • 最上段引き出し:縦仕切板2枚、横仕切板6枚付き。
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 付属品
    パーテーション:2枚
    仕切板:6枚

引き出し

品番浅型引出し深型引出し
段数内寸(mm)段数内寸(mm)
VS-22段253×335×551段263.8×335×121
VL-22段385×335×551段395.8×335×121

図面

VL-2

アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付) VL-2図面

VS-2

アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付) VS-2図面

使用方法・使用事例

使用方法

アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付) 取扱説明書-1アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付) 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

間口

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
482
4989999796728
501-6738
20500
1台
1個
350
4989999796735
501-6720
16500
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,411
( 58,752 )
4日目
48,921
( 53,813 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浅型と深型の引出しがついているので書類や工具の保管に便利です
・最大積載量:60kg/台
・均等積載量:10kg/段
・色:ネオグレー
・段数:3段
・棚段数:4段
・製造国は日本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)
アングル支柱式ツールワゴン
V型ツールワゴン(パンチングパネル付)
重量カート(上段3段引出しタイプ)
重量カート(下段3段引出しタイプ)
ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山THESHUTERTHESHUTERトラスコ中山
通常価格48,921-14,834 -24,791 -71,80872,66730,963 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
奥行(mm)420420420500500330
高さ(mm)798798798880880-
最大積載量(kg/台)606060200200150
ネオグレーネオグレーネオグレーブラックブラックホワイト
均等積載量(kg/段)(kg/段)101010--50
よく一緒に購入される商品

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング