17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アングル支柱式ツールワゴン

アングル支柱式ツールワゴン

通常単価(税別)
15,69517,756特別価格
税込単価
17,26519,532特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

完全オープン型のツールワゴン。【特長】・材質 本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム。

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    420
  • 高さ (mm)
    798
  • 最大積載量 (kg/台)
    60
  • ネオグレー
  • 均等積載量 (kg/段)
    10
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • こぼれ止め高さ (mm)
    30
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • 自在
    LT-40R
  • 自在ストッパー付
    LT-40RS
  • キャスター仕様
    自在式 40mm(2個)自在式(ストッパー付) 40mm(2個)
  • 材質
    車輪:ゴム
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品は代表画像です。各商品の仕様は下記の商品情報をご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

VS-13 (3段タイプ)

VS-13
(3段タイプ)。

VL-1 (4段タイプ)

VL-1
(4段タイプ)。

製品の基本仕様・特長

3段タイプ

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
VS-136010ネオグレー350×420×79836.0
VL-136010ネオグレー482×420×79837.5

4段タイプ

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
VS-16010ネオグレー350×420×79847
VL-16010ネオグレー482×420×79849

取替キャスター

キャスター径自在自在ストッパー付
Φ40LT-40RLT-40RS

その他仕様

  • キャスター:自在式40mm(2個)、自在式(ストッパー付)40mm(2個)
  • こぼれ止め高さ:30mm
  • 棚板調整ピッチ:50mm
  • 棚板:こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
  • 材質 本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 製造国:日本

図面

VL-1

アングル支柱式ツールワゴン VL-1図面

VL-13

アングル支柱式ツールワゴン VL-13図面

VS-1

アングル支柱式ツールワゴン VS-1図面

VS-13

アングル支柱式ツールワゴン VS-13図面

使用方法・使用事例

使用方法

アングル支柱式ツールワゴン 取扱説明書-1アングル支柱式ツールワゴン 取扱説明書-2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

段数

(段)

内容量

RoHS?最小発注数量
482
4989999621402
501-6711
9000
4
1台
-
1個
482
4989999823189
352-5384
7500.0
3
1台
10
1個
350
4989999621396
501-6703
7000.0
4
1台
-
1個
350
4989999823097
352-5295
6000
3
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,756
( 19,532 )
1日目
15,695
( 17,265 )
1日目
16,222
( 17,844 )
1日目
15,74814,834
( 16,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

完全オープン型のツールワゴン。
【特長】
・材質 本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム。

ご注意

  • 商品は代表画像です。各商品の仕様は下記の商品情報をご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングル支柱式ツールワゴンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業現場で台車として使用
4
満足度:4.0
作業現場で台車として使用しています。少し手を加えて使いやすいように改造できるということで長年使用しています。価格も手頃で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル支柱式ツールワゴン
アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)
V型ツールワゴン(パンチングパネル付)
コンビネーションワゴン
ピットワゴン
カスタムワゴン(キャビネット付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大阪製罐トラスコ中山
通常価格15,695-48,921 -24,791 -20,225 -77,908 -63,172
通常出荷日1日目4日目1日目1日目8日目8日目
奥行(mm)420420420427418470
高さ(mm)798798798880900978
最大積載量(kg/台)606060160100200
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーシルバー-
均等積載量(kg/段)101010--20(キャビネット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング