17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ)

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ)

通常単価(税別)
40,40864,311
税込単価
44,44970,742
通常出荷日:1日目

用途に合わせて様々な組み合わせが可能なアングル式ワゴン。【特長】・コンビネーションワゴン。・スライド引...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    713
  • 奥行 (mm)
    427
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    160
  • ネオグレー
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • 均等積載量(kg/段)浅型
    50
  • 自在
    ST-75NU
  • 自在ストッパー付
    ST-75NUS
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板
  • 均等積載量:スライド (kg/段)
    20
  • キャスター仕様
    自在式 75mm(2個)自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 材質
    車輪:エラストマー
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ):関連画像

TCW-81AC2の外観

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ):関連画像

TCW-81C3の外観

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ):関連画像

TCW-81E3の外観

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ):関連画像

TCW-81B2の外観

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ):関連画像

TCW-81E1の外観

製品の基本仕様・特長

  • キャスター:自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付き) 75mm(2個)
  • 棚板:こぼれ止め付棚板
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 棚板調整ピッチ:50mm
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー
  • 取り替えキャスター
    φ75(キャスター径75mm)
    自在:TYST-75EL
    自在ストッパー付き:TYST-75ELS
  • 引き出し内寸
    1段引き出しタイプ:間口515×奥行330×深さ120mm
    2段引き出しタイプ:間口515×奥行330×深さ55mm

TCW-81AC2(標準タイプ)

  • 最大積載量:160kg/台
  • 均等積載量:浅:50kg/段、スライド:20/段
  • 色:ネオグレー
  • サイズ:間口643×奥行427×高さ880mm
  • 段数:4段
  • 質量:20.7kg

TCW-81C3/TCW-81E3(引き出し付きタイプ)

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
引出しスライド
TCW-81C316050-10×220ネオグレー643×427×880427.2
TCW-81E316050-2020ネオグレー643×427×880430.7

TCW-81B2/TCW-81E1(引き出し・仕切付きタイプ)

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
引出しスライド
TCW-81B2160508010×220ネオグレー643×427×880330.4
TCW-81E1160508010×220ネオグレー643×427×880331.4

図面

TCW-81AC2

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ) TCW-81AC2図面

TCW-81B2

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ) TCW-81B2図面

TCW-81C3

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ) TCW-81C3図面

TCW-81E1

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ) TCW-81E1図面

TCW-81E3

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ) TCW-81E3図面

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 均等積載量(kg/段)引出し

  • 段数(段)

  • 均等積載量(kg/段)深型

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

均等積載量(kg/段)引出し

段数

(段)

均等積載量(kg/段)深型

付属品

内容量

最小発注数量
標準タイプ
4989999784299
304-7458
20700
-
4
-
-
1台
1個
2段引出し・仕切付タイプ
4989999783902
301-5149
30400
10×2
3
80
仕切板(深型棚板)
1台
1個
2段引出し付タイプ
4989999783926
301-5165
27200
10×2
4
-
-
1台
1個
2段引出し・仕切・サイドボックス付タイプ
4989999783933
301-5173
31400
10×2
3
80
仕切板(深型棚板)
1台
1個
1段引出し・サイドボックス付タイプ
4989999783940
301-5181
30700.0
20
4
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,408
( 44,449 )
1日目
59,607
( 65,568 )
1日目
53,652
( 59,017 )
1日目
64,311
( 70,742 )
1日目
62,314
( 68,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

用途に合わせて様々な組み合わせが可能なアングル式ワゴン。
【特長】
・コンビネーションワゴン。
・スライド引き出しタイプ。
・製造国:日本
【用途】
・キャスター付きのワゴンとして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ)
コンビネーションワゴン
重量カート(上段3段引出しタイプ)
重量カート(下段3段引出しタイプ)
重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ)
ピットワゴン
メーカートラスコ中山トラスコ中山THESHUTERTHESHUTERTHESHUTER大阪製罐
通常価格40,408-20,225 -71,80872,66774,19777,908 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目8日目
間口(mm)713713873873873618
奥行(mm)427427500500500418
高さ(mm)880880880880880900
最大積載量(kg/台)160160200200200100
ネオグレーネオグレーブラックブラックブラックシルバー

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング