17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーションワゴン

コンビネーションワゴン

通常単価(税別)
20,22583,782特別価格
税込単価
22,24892,160特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

基本セットに各種オプションを組み合わせて、用途に合わせてカスタマイズできるワゴン。【特長】・基本セット...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    713
  • 奥行 (mm)
    427
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    160
  • ネオグレー
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • 自在
    TYST-75EL
  • 自在ストッパー付
    TYST-75ELS
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板
  • キャスター仕様
    自在式 75mm(2個)自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 材質
    車輪:エラストマー
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TCW-81A1 (標準タイプ)

TCW-81A1
(標準タイプ)

TCW-81A2 (標準タイプ)

TCW-81A2
(標準タイプ)

TCW-81A3 (標準タイプ)

TCW-81A3
(標準タイプ)

TCW-81A2F (サイドボックス付タイプ)

TCW-81A2F
(サイドボックス付タイプ)

TCW-81AB (仕切付タイプ)

TCW-81AB
(仕切付タイプ)

付属品:仕切板(深型棚板)

製品の基本仕様・特長

  • 用途に合わせて様々な組み合わせが可能。ただし、1段引出し2段引出しの3台以上の組み合わせは不可。
  • キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 棚板:こぼれ止め付棚板
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 棚板調整ピッチ:50mm
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー
  • 製造国:日本

標準タイプ

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
棚板(浅)棚板(深)
TCW-81A116050-ネオグレー643×427×880210.7
TCW-81A216050-ネオグレー643×427×880313.5
TCW-81A316050-ネオグレー643×427×880416.3

サイドボックス付タイプ

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
棚板(浅)棚板(深)
TCW-81A2F16050-ネオグレー643×427×880314.5

仕切付タイプ

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
棚板(浅)棚板(深)
TCW-81AB1605080ネオグレー643×427×880316.7

図面

TCW-81A1

コンビネーションワゴン TCW-81A1図面

TCW-81A2

コンビネーションワゴン TCW-81A2図面

TCW-81A2F

コンビネーションワゴン TCW-81A2F図面

TCW-81A3

コンビネーションワゴン TCW-81A3図面

TCW-81AB

コンビネーションワゴン TCW-81AB図面

TCW-81ADE

コンビネーションワゴン TCW-81ADE図面

TCW-81B1

コンビネーションワゴン TCW-81B1図面

TCW-81BD

コンビネーションワゴン TCW-81BD図面

TCW-81BDE

コンビネーションワゴン TCW-81BDE図面

TCW-81C1

コンビネーションワゴン TCW-81C1図面

TCW-81D

コンビネーションワゴン TCW-81D図面

TCW-81DE

コンビネーションワゴン TCW-81DE図面

TCW-81E4

コンビネーションワゴン TCW-81E4図面

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 均等積載量(kg/段)引出し

  • 均等積載量(kg/段)棚板

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

均等積載量(kg/段)引出し

均等積載量(kg/段)棚板

段数

(段)

付属品

内容量

最小発注数量
標準タイプ
4989999783889
301-5122
10700
-
浅:50
2
-
1台
1個
標準タイプ
4989999784268
304-7423
13500
-
浅:50
3
-
1台
1個
サイドボックス付タイプ
4989999784282
304-7440
14500
-
浅:50
3
-
1台
1個
標準タイプ
4989999784275
304-7431
16300
-
浅:50
4
-
1台
1個
仕切付タイプ
4989999784305
304-7466
16700
-
浅:50 深:80
3
仕切板(深型棚板)
1台
1個
引出しタイプ
4989999784336
304-7491
31200
浅:10×2 深:20
浅:50
2
-
1台
1個
引出しタイプ
4989999783896
301-5131
22200
浅:10×2
浅:50
2
-
1台
1個
引出し・仕切付タイプ
4989999784312
304-7474
22900
深:20
浅:50 深:80
2
仕切板(深型棚板)
1台
1個
引出し・仕切付タイプ
4989999784343
304-7504
34400.0
浅:10×2 深:20
浅:50 深:80
3
仕切板(深型棚板)
1台
1個
引出しタイプ
4989999783919
301-5157
19700
深:20
浅:50
2
-
1台
1個
引出し・仕切付タイプ
4989999783957
301-5190
25700
深:20
浅:50 深:80
3
仕切板(深型棚板)
1台
1個
引出しタイプ
4989999784329
304-7482
28400
浅:10×2 深:20
浅:50
3
-
1台
1個
引出しタイプ
4989999783964
301-5203
22500
深:20
浅:50
3
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,225
( 22,248 )
1日目
24,999
( 27,499 )
1日目
29,167
( 32,084 )
1日目
29,372
( 32,309 )
1日目
30,364
( 33,400 )
1日目
76,34261,890
( 68,079 )
1日目
42,003
( 46,203 )
1日目
42,126
( 46,339 )
1日目
83,78265,710
( 72,281 )
1日目
36,426
( 40,069 )
1日目
46,837
( 51,521 )
1日目
70,19156,910
( 62,601 )
1日目
41,135
( 45,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

基本セットに各種オプションを組み合わせて、用途に合わせてカスタマイズできるワゴン。
【特長】
・基本セット(天板フレームセットD81)に別売のオプションを組み合わせ、カスタマイズが可能。
・4輪とも自在キャスターなので軽々と取り回しができる。
・浅型棚は皿型・フラット型の表裏両面使用が可能。
・キャスターはエラストマー車でゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れている。
・引出ボックスは、鍵付。
・用途に合わせて様々な組み合わせが可能。
【用途】
・作業工具類の保管・管理、作業場所への工具類の移動に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q上部の浅型棚はひっくり返して取付できますか。
A
はい、できます。
Q引出ボックスを3台取り付けることはできますか。
A
いいえ、できません。2台までです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションワゴン
コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ)
ピットワゴン
SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色
重量カート(下段3段引出しタイプ)
重量カート CT-H ブラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山大阪製罐トラスコ中山THESHUTERTHESHUTER
通常価格20,225-40,408 -77,908 -47,50868,04057,751
通常出荷日1日目1日目8日目4日目1日目1日目
間口(mm)713713618667873873
奥行(mm)427427418400500500
高さ(mm)880880900800880880
最大積載量(kg/台)160160100250200200
ネオグレーネオグレーシルバーホワイトブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング