17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カスタムワゴン(キャビネット付)

カスタムワゴン(キャビネット付)

通常単価(税別)
50,195
税込単価
55,215
通常出荷日:8日目

目的に応じて部材の組み合わせができるワゴン。【特長】・デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    703
  • 奥行 (mm)
    470
  • 高さ (mm)
    978
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • キャビネット内寸間口×奥行×高さ (mm)
    548X418X560
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    20(キャビネット)
  • 質量(g) (g)
    30840.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 均等積載量(kg/段)棚板
    100
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 段数 (段)
    1
  • 自在
    ST-100NU
  • 自在ストッパー付
    ST-100NUSW-1
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板
  • キャスター仕様
    自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • キャビネット
    ラッチ付
  • 材質
    車輪:ウレタン
  • 付属品
    小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)、大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

カスタムワゴン(キャビネット付):関連画像

TAC-648TR-W(ホワイト)の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)段数
(段)
質量
(kg)
棚板キャビネット
TAC-648TR-BK20010020ブラック130.84
TAC-648TR-W20010020ホワイト130.84

キャビネット内寸:間口548×奥行418×高さ560mm

  • キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • キャビネット:ラッチ付
  • 本体、キャスター金具:スチール
  • 製造国:日本

図面

TAC-648TR-BK/TAC-648TR-W

カスタムワゴン(キャビネット付) 図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブラック
4989999010763
336-1624
1台
1個
ホワイト
4989999010770
336-1632
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,195
( 55,215 )
8日目
50,195
( 55,215 )
8日目

詳細情報

基本情報

目的に応じて部材の組み合わせができるワゴン。
【特長】
・デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴン。
・高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルム。
・仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用。
・50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできる。
・プラスドライバーだけで簡単に組み立てが可能。
【用途】
・工​具​や​計​器​の​保​管​に​​。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カスタムワゴン(キャビネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタムワゴン(キャビネット付)
カスタムワゴン TAC-648
イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692
イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U
イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ
バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格50,19531,22429,13730,62231,42229,400
通常出荷日8日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
間口(mm)703703900900900900
奥行(mm)470470600600600600
高さ(mm)978978600600600600
最大積載量(kg/台)200200200250250200
キャビネット内寸間口×奥行×高さ(mm)548X418X560-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング