17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カスタムワゴン(引出し付)

カスタムワゴン(引出し付)

通常単価(税別)
58,86570,506特別価格
税込単価
64,75277,557特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

目的に応じて部材の組み合わせができるアングル式ワゴン。【特長】・デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    703
  • 奥行 (mm)
    470
  • 高さ (mm)
    978
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 均等積載量(kg/段)引出し
    15
  • 均等積載量(kg/段)棚板
    100
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 段数 (段)
    2
  • 仕様
    引出し:ラッチ・鍵付
  • 自在
    ST-100NU
  • 自在ストッパー付
    ST-100NUSW-1
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板
  • キャスター仕様
    自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 材質
    車輪:ウレタン
  • 付属品
    小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)、大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

カスタムワゴン(引出し付):関連画像

TAC-648ADR-Wの外観(ホワイト)

カスタムワゴン(引出し付):関連画像

TAC-648AER-BKの外観(ブラック)

製品の基本仕様・特長

共通事項

  • キャスター:自在式 100mm(2個)、自在式(ストッパー付き) 100mm(2個)
  • 引き出し:ラッチ・鍵付き
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール

深型1段引き出し付き

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)段数
(段)
質量
(kg)
棚板引出し
TAC-648ADR-BK20010015ブラック227.49
TAC-648ADR-W20010015ホワイト227.49

浅型2段引き出し付き

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)段数
(段)
質量
(kg)
棚板引出し
TAC-648AER-BK20010015ブラック230.73
TAC-648AER-W20010015ホワイト230.73

引き出し内寸

タイプ間口×奥行×深さ(mm)
深型520×367×180
浅型520×367×88

図面

TAC-648ADR-BK/TAC-648ADR-W

カスタムワゴン(引出し付) TAC-648ADR-BK/TAC-648ADR-W図面

TAC-648AER-BK/TAC-648AER-W

カスタムワゴン(引出し付) TAC-648AER-BK/TAC-648AER-W図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

内寸: 間口×奥行×深さ

(mm)

内容量

最小発注数量
ブラック
深型1段引出し付
4989999010725
336-1586
27490.0
520×367×180
1台
1個
ホワイト
深型1段引出し付
4989999010732
336-1594
27490.0
520×367×180
1台
1個
ブラック
浅型2段引出し付
4989999010749
336-1608
30730.0
520×367× 88
1台
1個
ホワイト
浅型2段引出し付
4989999010756
336-1616
30730.0
520×367× 88
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,86547,721
( 52,493 )
8日目
58,86547,721
( 52,493 )
8日目
70,50657,166
( 62,883 )
8日目
70,50657,166
( 62,883 )
8日目

詳細情報

基本情報

目的に応じて部材の組み合わせができるアングル式ワゴン。
【特長】
・デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴン。
・高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルム。
・仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用。
・50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在に可能。
・プラスドライバーだけで簡単に組み立てが可能。
・製造国:日本
【用途】
・工​具​や​計​器​の​保​管​に最適​​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カスタムワゴン(引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタムワゴン(引出し付)
カスタムワゴン(キャビネット付)
カスタムワゴン TAC-648
イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692
L型アングル支柱ツールワゴン
イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格58,865-63,17237,73029,13719,689 -37,682
通常出荷日8日目8日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
間口(mm)703703703900510900
奥行(mm)470470470600535600
高さ(mm)978978978600896600
最大積載量(kg/台)20020020020060250
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング