17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カスタムワゴン TAC-648

カスタムワゴン TAC-648

通常単価(税別)
37,730特別価格
税込単価
41,503特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

目的に応じて部材の組み合わせができるワゴン。【特長】・デザイン性と機能性を兼ね備えている。・高さのある...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    703
  • 奥行 (mm)
    470
  • 高さ (mm)
    978
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 質量(g) (g)
    20600
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 段数 (段)
    3
  • 自在
    ST-100NU
  • 自在ストッパー付
    ST-100NUSW-1
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板
  • キャスター仕様
    自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 材質
    車輪:ウレタン
  • 付属品
    小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)、大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

カスタムワゴン TAC-648:関連画像

TAC-648BK(ブラック)の外観

カスタムワゴン TAC-648:関連画像

TAC-648W(ホワイト)の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
段数
(段)
質量
(kg)
TAC-648BK200100ブラック320.6
TAC-648W200100ホワイト320.6
  • こぼれ止め付棚板
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • キャスター:自在式 100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • 四方パンチングパネル棚 大×1、小×1
  • フラット棚×1
  • 製造国:日本
  • 組立目安:1人40分
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ウレタン

図面

TAC-648BK/TAC-648W

カスタムワゴン TAC-648 図面

使用方法・使用事例

使用事例

カスタムワゴン TAC-648:関連画像

カスタムワゴンの使用例
フック(別売)がかけられる。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブラック
4989999010336
336-0792
1台
1個
ホワイト
4989999010329
336-0784
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,73031,221
( 34,343 )
1日目
37,73031,221
( 34,343 )
1日目

詳細情報

基本情報

目的に応じて部材の組み合わせができるワゴン。
【特長】
・デザイン性と機能性を兼ね備えている。
・高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルム。
・仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用。
・50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在。
・プラスドライバーだけで簡単に組み立てができる。
【用途】
・工具や計器の保管に​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カスタムワゴン TAC-648のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタムワゴン TAC-648
カスタムワゴン(キャビネット付)
イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692
イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U
イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ
バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,73063,17229,13737,68237,96929,400
通常出荷日1日目8日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
間口(mm)703703900900900900
奥行(mm)470470600600600600
高さ(mm)978978600600600600
最大積載量(kg/台)200200200250250200
均等積載量(kg/段)(kg/段)10020(キャビネット)120120120120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング