17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファルコンワゴン用引出し

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファルコンワゴン用引出し

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FAW-64V-W

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ファルコンワゴン用引出し。
【特長】
・ファルコンワゴン用オプションで鍵付きの引出。
・3タイプから選択可。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
【用途】
・工具や計器、書類の保管に最適。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
602
奥行(mm)
402
高さ(mm)
175 ~ 200
ホワイト
その他
オプション
詳細タイプ
1段
JANコード
4989999212754
トラスココード
416-4008
質量(g)(g)
9600
タイプ
1段
内寸: 間口×奥行×深さ(mm)
474×288×119
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト