17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファルコンワゴン(深型1段引出し付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファルコンワゴン(深型1段引出し付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FAW-662V-W

2023年08月に販売終了となりました。

比較的大きなものの収納に便利な、ファルコンワゴン深型1段引出し付(組立式)。
【特長】
・深型の引出しが付いており比較的大きなものの収納に便利。
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・棚板は表裏取り付け可能。
・最大積載量200kg/台(600mmタイプは150kg/台)、均等積載量120kg/段。
・スチール製ボルトレスタイプ。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
【用途】
・工場内の運搬作業やピッキング作業に。
・ライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに最適。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
600
最大積載量(kg/台)
150
ホワイト
トラスココード
416-4105
均等積載量(kg/段)
120
質量(g)(g)
21700
材質1
本体:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
支柱径(mm)
25.4

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト