17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

通常単価(税別)
50,29198,960特別価格
税込単価
55,320108,856特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

セーフティロック付き玉掛け用吊り具。【特長】・H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAR型セイフティロック付き横吊クランプ

HAR型 横吊クランプ外観

HAR型 横吊クランプ外観

HAR型 横吊クランプ寸法図

HAR型 横吊クランプ寸法図

型式商品コード容量クランプ範囲(mm)ABCDEFGH自重kg
HAR-05HAR-005000.5t0~2225405618012221048453.7
HAR-1HAR-010001t0~2528456021313624357566.3
HAR-2HAR-020002t0~36366075235175299736010.6

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法H(mm)

  • 寸法H2(mm)

  • 寸法L(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最大

(mm)

寸法D

(mm)

寸法H

(mm)

寸法H2

(mm)

寸法L

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

特長

用途

仕様

内容量

最小発注数量
0.5
22
45
210
56
180
242-1259
4937510906019
3700.0
-
H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れことはありません。
鉄板、形鋼の運搬作業。
セーフティーロック付 2点吊り用
1台
1個
1
25
56
243
60
213
242-1267
4937510906118
6300.0
-
H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れことはありません。
鉄板、形鋼の運搬作業。
セーフティーロック付 2点吊り用
1台
1個
2
36
60
299
75
235
242-1275
4937510906217
10600.0
-
H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れことはありません。
鉄板、形鋼の運搬作業。
セーフティーロック付 2点吊り用
1台
1個
3
40
-
-
-
-
851-6170
4937510906316
12200.0
ボディ:スチール
-
-
-
-
1個
5
45
-
-
-
-
851-6171
4937510906415
18700.0
ボディ:スチール
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,60846,012
( 50,613 )
1日目
50,29147,097
( 51,807 )
1日目
72,47365,899
( 72,489 )
1日目
88,86073,807
( 81,188 )
4日目
98,96083,868
( 92,255 )
4日目

詳細情報

基本情報

セーフティロック付き玉掛け用吊り具。
【特長】
・H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプ
・引き起こしや水平移動に便利
・万が一、立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れず安心
・鋼材の受ける部分にウス型ジョーを固定することで、吊り上げ時のズレを無くす
【用途】
・鉄板、形鋼の運搬作業
・鋼材、鋼板等の吊り上げの際の玉掛け用吊り具として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)
縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)
縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)
横吊り専用クランプ ECX型
縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)
水平吊りクランプ
メーカー象印象印三木ネツレン日本クランプ三木ネツレンイーグル・クランプ
通常価格50,291-51,176 -36,426 -29,549 -36,426 -36,398 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ横吊りクランプ縦吊りクランプ縦吊りクランプ横吊りクランプ横吊りクランプ横吊りクランプ
クランプ幅 最小(mm)000303
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング