17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊クランプPW型

吊クランプPW型 【1~2個入り】

通常単価(税別)
62,900109,400特別価格
税込単価
69,190120,340特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。・本機は無負荷...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最小(mm)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)D

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)H2

  • 寸法(mm)L

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最小

(mm)

クランプ幅 最大

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

寸法(mm)D

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

寸法(mm)L

特長

用途

仕様

内容量

最小発注数量
1.200(0.6×2)
40
160
851-6192
4560134861015
8200.0
-
-
-
-
-
-
-
-
1パック

2個入り

0.5(0.25X2)
40
160
107-1998
4560134861022
12000.0
78
125
546
458
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。クランプ取り付け後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが"開"の状態でロックされます。
U字溝吊りに。
コンクリート2次製品吊り 2台1組
1組
1パック

2個入り

0.1
500
600
851-6193
4560134861039
7600.0
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
0.2
500
600
851-6194
4560134861046
8200.0
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,40094,838
( 104,322 )
5日目
62,900
( 69,190 )
1日目
68,20061,120
( 67,232 )
5日目
78,20067,791
( 74,570 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。
・本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。
・クランプ取り付け後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。
・取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが”開”の状態でロックされます。
【用途】
・U​字​溝​吊​り​に​。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吊クランプPW型 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊クランプPW型
型枠・パネル吊クランプ
水平横吊クランプ
U字溝吊クランプ内張型
パネル吊クランプ PAT.
パネル・梁吊クランプ
メーカー日本クランプスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格62,900-16,45316,855 -58,91333,70927,331 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプU字溝用クランプパネル吊りクランプ横吊りクランプU字溝用クランプパネル吊りクランプパネル吊りクランプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング