17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型

横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型

通常単価(税別)
49,300151,031
税込単価
54,230166,134
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・反転作業が可能で、そのまま縦吊りも可能です。・容量大幅アップ。(大きさは従来の横吊り型クラン...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 基本使用荷重(t)

    • クランプ幅 最小(mm)

    • クランプ幅 最大(mm)

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • クランプ範囲(mm)

    • 寸法(mm)D

    • 寸法(mm)H

    • 寸法(mm)H2

    • 寸法(mm)L

    • 基本使用荷重(t)横

    • 基本使用荷重(t)縦

    • 商品タイプ詳細

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    基本使用荷重

    (t)

    クランプ幅 最小

    (mm)

    クランプ幅 最大

    (mm)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    クランプ範囲(mm)

    寸法(mm)D

    寸法(mm)H

    寸法(mm)H2

    寸法(mm)L

    基本使用荷重(t)横

    基本使用荷重(t)縦

    商品タイプ詳細

    特長

    用途

    仕様

    内容量

    最小発注数量
    横吊りクランプ
    横0.75、縦0.5
    3
    23
    106-5688
    4560134860148
    3300.0
    3~23
    45
    197
    51
    183
    0.75
    0.5
    -
    容量大幅アップ。(大きさは従来の横吊り型クランプとほとんど変わらず横吊り容量は50%アップ)
    横吊り・縦吊り兼用、H形鋼などの建て方や運搬
    安全ロック付 2点吊り用
    1台
    1個
    横吊りクランプ
    (タテ)1.5(ヨコ)1.0
    18
    42
    851-6135
    4560134860162
    6300.0
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    横吊りクランプ
    (タテ)3.0(ヨコ)2.0
    16
    46
    851-6137
    4560134860186
    14200.0
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    横吊りクランプ
    (タテ)5.0(ヨコ)3.0
    5
    40
    851-6138
    4560134860193
    23000.0
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,300
    ( 54,230 )
    1日目
    97,100
    ( 106,810 )
    5日目
    137,156
    ( 150,872 )
    5日目
    151,031
    ( 166,134 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・反転作業が可能で、そのまま縦吊りも可能です。
    ・容量大幅アップ。(大きさは従来の横吊り型クランプとほとんど変わらず横吊り容量は50%アップ)
    【用途】
    ・横吊り・縦吊り兼用。
    ・H形鋼などの建て方や運搬。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型
    縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)
    横吊りクランプ ABA型
    横吊り専用クランプ ECX型
    水平吊りクランプ
    横吊りクランプ“EASY-S型”(イージークランプ)
    メーカー日本クランプ三木ネツレン日本クランプ日本クランプイーグル・クランプ三木ネツレン
    通常価格49,300-36,426 -44,369 -29,549 -36,398 -20,061 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング