17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

横吊りクランプ ABA型

横吊りクランプ ABA型

通常単価(税別)
44,369224,600特別価格
税込単価
48,806247,060特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。・とんぼ作業が可能です。【用途...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最小(mm)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • クランプ範囲(mm)

  • 寸法(mm)D

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)H2

  • 寸法(mm)L

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最小

(mm)

クランプ幅 最大

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

クランプ範囲(mm)

寸法(mm)D

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

寸法(mm)L

特長

用途

仕様

内容量

最小発注数量
0.5
3
23
106-5882
4560134860032
3000.0
-
45
193
55
230
平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。とんぼ作業が可能です。
鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業。
安全ロック付 2点吊り用
1台
1個
1
3
27
106-5891
4560134860049
5000.0
-
50
231
63
258
平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。とんぼ作業が可能です。
鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業。
安全ロック付 2点吊り用
1台
1個
1
12
36
851-6129
4560134860056
5000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
2
3
34
106-5904
4560134860063
9000.0
-
60
293
87
312
平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。とんぼ作業が可能です。
鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業。
安全ロック付 2点吊り用
1台
1個
3
3
38
106-5912
4560134860094
13000.0
-
65
303
88
364
平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。とんぼ作業が可能です。
鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業。
安全ロック付 2点吊り用
1台
1個
4.0
5
40
851-6130
4560134860100
14000.0
5~40
82
350
97
285
-
-
-
-
1個
4.0
5
40
851-6131
4560134860117
18000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
6
5
43
851-6132
4560134860124
21000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
8.0
20
67
851-6133
4560134860131
40000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,369
( 48,806 )
1日目
58,78154,013
( 59,414 )
1日目
75,835
( 83,419 )
5日目
69,719
( 76,691 )
1日目
84,459
( 92,905 )
1日目
105,505
( 116,056 )
5日目
145,109
( 159,620 )
5日目
163,012
( 179,313 )
5日目
224,600
( 247,060 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。
・とんぼ作業が可能です。
【用途】
・鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

横吊りクランプ ABA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横吊りクランプ ABA型
横吊り・縦吊り兼用型クランプ ABJ型
横吊り専用クランプ ECX型
縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)
横吊りクランプ“EASY-S型”(イージークランプ)
水平吊りクランプ
メーカー日本クランプ日本クランプ日本クランプ三木ネツレン三木ネツレンイーグル・クランプ
通常価格44,369-49,300 -29,549 -36,426 -20,061 -36,398 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ横吊りクランプ-横吊りクランプ横吊りクランプ横吊りクランプ横吊りクランプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング