17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

通常単価(税別)
53,068104,897
税込単価
58,375115,387
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。・大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    横吊りクランプ
  • 特長
    軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
  • 用途
    形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
  • 仕様
    ラッチ式ロック装置付
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最小(mm)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • トラスココード

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)H2

  • 寸法(mm)L

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)D

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最小

(mm)

クランプ幅 最大

(mm)

トラスココード

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

寸法(mm)L

質量(g)

寸法(mm)D

内容量

RoHS?最小発注数量
0.2~1
3
25
394-0471
260
62
129
5300.0
50
1台
10
1個
0.4~2
5
30
394-0489
290
75
146
7900.0
56
1台
10
1個
0.6~3
3
38
394-0497
315
80
165
10500.0
56
1台
10
1個
0.1~0.5
3
20
394-0519
215
56
116
3200.0
25
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,183
( 70,601 )
1日目
85,930
( 94,523 )
1日目
104,897
( 115,387 )
1日目
53,068
( 58,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。
・大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
・スプリング式締め付け機構です。
【用途】
・形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)
縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)
横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)
水平吊りクランプ
コンクリート製品用吊りクランプ
コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)
メーカーイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプ
通常価格53,068-47,156 -50,575 -36,398 -46,45851,370
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ横吊りクランプ縦吊りクランプ横吊りクランプ横吊りクランプコンクリート製品用クランプコンクリート製品用クランプ
特長軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。薄板の水平吊りに便利なクランプです。湾曲する薄板にも使用できます。開口調整ピンの差し替えにより、8段階の開口調整が可能です。ウレタンゴムを使用しているため、吊荷を傷をつけることなく吊り上げ、運搬が行えます。溝ブタの取外し、取付けが一人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。薄板水平吊り作業。コンクリート製品用L形ブロック、縁石、法ブロック用。U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
仕様ラッチ式ロック装置付ラッチ式ロック装置付2点吊り用ラッチ式ロック装置付3点吊り以上(3台以上を1セットとして使用)コンクリート製品用ハンド・マシン両用タイプ
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング