ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

GPサンダーサイザル (直接ねじ込み式)【5個入り】

通常単価(税別)
12,629
税込単価
13,892
通常出荷日:1日目

【特長】・サイザル(麻)と綿布を組み合わせてシャープな切れ味、美しい研磨ができます。・油脂研磨剤を使用...

詳細を確認

型番:

TGPSS10025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TGPSS10025の仕様・寸法情報

商品タイプ
フラップホイール
厚み(mm)
25
ねじ径(mm)
M10(P1.5)
箱入数(個)
5
トラスココード
328-7416
外径(mm)
100
最高使用回転数(rpm)
8000
粒度(#)
-
特長
サイザル(麻)と綿布を組み合わせてシャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。鏡面仕上げ前のペーパー目つぶしに最適です。6mm軸アダプター使用でフレキシブルサンダーにも使用可能です。
用途
鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。
最高使用周速度
41.9m/s(2512m/min)
付属品
6mm軸アダプター付(1箱に1個)
質量(g/箱)
130
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TGPSS10025
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,629
( 13,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイザル(麻)と綿布を組み合わせてシャープな切れ味、美しい研磨ができます。
・油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。
・鏡面仕上げ前のペーパー目つぶしに最適です。
・6mm軸アダプター使用でフレキシブルサンダーにも使用可能です。
・側面を使用し、研磨目をストレートにすることにより次の工程が容易になります。
・ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取り付けます。
【用途】
・鉄鋼、ステンレス、​ア​ル​ミ​、​そ​の​他​の​中​間​研​磨​・​下​地​研​磨​。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GPサンダーサイザル (直接ねじ込み式)の型番TGPSS10025のページです。 型番TGPSS10025に関する仕様情報を記載しております。
GPサンダーサイザル (直接ねじ込み式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GPサンダーサイザル (直接ねじ込み式)
GPサンダーペーパー®(直接ねじ込み式)
GPサンダーナイロン®(直接ねじ込み式)
研磨輪
“茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)
“積みサイザルバフ”(金属仕上げ・磨き用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,6295,360 -6,184 -3,247 -1,514 -2,424 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプフラップホイールフラップホイールフラップホイールホイールバフバフ
厚み(mm)252525---
ねじ径(mm)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)---
箱入数(個)555---
トラスココード328-7416-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング