17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

GPサンダーペーパー®(直接ねじ込み式)【5個入り】

通常単価(税別)
6,0307,160特別価格
税込単価
6,6337,876特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

羽根枚数

(枚)

トラスココード

外径(mm)

粒度(#)

質量

(g/箱)

RoHS?最小発注数量
80
114-6203
100
40
750
10
1パック

5個入り

100
114-6211
100
60
725
10
1パック

5個入り

100
114-6220
100
80
710
10
1パック

5個入り

120
114-6238
100
100
685
10
1パック

5個入り

130
114-6246
100
120
675
10
1パック

5個入り

130
114-6254
100
150
675
10
1パック

5個入り

130
114-6262
100
180
675
10
1パック

5個入り

130
114-6271
100
240
675
10
1パック

5個入り

150
114-6289
100
320
665
10
1パック

5個入り

150
114-6297
100
400
650
10
1パック

5個入り

80
114-6106
80
40
580
10
1パック

5個入り

100
114-6114
80
60
570
10
1パック

5個入り

100
114-6122
80
80
560
10
1パック

5個入り

120
114-6131
80
100
550
10
1パック

5個入り

130
114-6149
80
120
535
10
1パック

5個入り

130
114-6157
80
150
535
10
1パック

5個入り

130
114-6173
80
240
535
10
1パック

5個入り

150
114-6181
80
320
510
10
1パック

5個入り

150
114-6190
80
400
510
10
1パック

5個入り

130
114-6165
80
180
535
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4455,728
( 6,301 )
1日目
6,9825,728
( 6,301 )
1日目
6,4455,728
( 6,301 )
1日目
7,1605,728
( 6,301 )
1日目
6,9825,728
( 6,301 )
1日目
6,9825,728
( 6,301 )
1日目
7,1605,728
( 6,301 )
1日目
6,9825,728
( 6,301 )
1日目
7,1605,728
( 6,301 )
1日目
6,7745,728
( 6,301 )
1日目
6,5335,359
( 5,895 )
1日目
6,5335,359
( 5,895 )
1日目
6,0305,359
( 5,895 )
1日目
6,0305,359
( 5,895 )
1日目
6,0305,359
( 5,895 )
1日目
6,0305,359
( 5,895 )
1日目
6,7005,360
( 5,896 )
1日目
6,0305,359
( 5,895 )
1日目
6,0305,359
( 5,895 )
1日目
6,0305,359
( 5,895 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
・曲面にピッタリフィットします。
・直接ねじ込み式です。
・ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
【用途】
・塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。
・使用工具:ディスクグラインダー・ス​ト​レ​ー​ト​グ​ラ​イ​ン​ダ​ー​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GPサンダーペーパー®(直接ねじ込み式)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備補修用
5
満足度:5.0
金属等磨く時に使用してますが、手作業で効率がわるい時などに一つあると便利です。 小さくなっても小径の物にも使えるのが良い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GPサンダーペーパー®(直接ねじ込み式)
GPサンダーサイザル (直接ねじ込み式)
GPサンダーナイロン®(直接ねじ込み式)
研磨輪
“茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)
“積みサイザルバフ”(金属仕上げ・磨き用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,030-14,3916,715 -3,500 -1,514 -2,424 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプフラップホイールフラップホイールフラップホイールホイールバフバフ
厚み(mm)252525---
ねじ径(mm)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)---
箱入数(個)555---
最高使用回転数(rpm)70008000-8000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング