17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

油筆(竹柄)【5個入り】

油筆(竹柄)
通常単価(税別)
9841,440
税込単価
1,0821,584
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

全長(mm)

幅(mm)

毛先幅(mm)

RoHS?最小発注数量
27
330-4213
4989999264142
15.000/袋
195
15
15
10
10パック

5個入り

27
330-4221
4989999264159
30.000/袋
230
20
20
10
5パック

5個入り

33
330-4230
4989999264166
45.000/袋
245
30
30
10
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984
( 1,082 )
1日目
1,100
( 1,210 )
4日目
1,440
( 1,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
【用途】
・ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。

商品情報

図面

TB-4002-5

油筆(竹柄)【5個入り】  図面1

TB-4003-5

油筆(竹柄)【5個入り】  図面2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油筆(竹柄)のレビュー
4.7平均満足度:4.711件のレビュー
切削油の塗布に
5
満足度:5.0
機械加工の切削油を付けるのに使用しています。安くて使いやすいのでリピートしています。
0人が参考にしています。
塗布
5
満足度:5.0
機器のメンテナンスに使っています。 持ちやすく塗布するときも馴染んで使い易いです。
0人が参考にしています。
精密部品の埃除去
4
満足度:4.0
精密部品の埃除去に利用。 安価で握りやすく、作業もしやすいです。
0人が参考にしています。
切削油の塗布
5
満足度:5.0
スプレータイプの切削油を購入したのですが、飛散量が多いし、後片付けが大変なので、筆で塗布するタイプに変えました。 油の塗...もっと読む
0人が参考にしています。
設備清掃
4
満足度:4.0
金属粉除去用に購入しました。若干コシが弱い様でしたので毛先をカットして使用しています。毛も抜けにくい様に思えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油筆(竹柄)
油筆(針金柄)
コンデンサーブラシ シングル巻(豚毛)
コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)
コンデンサーブラシ ダブル巻(ゴールドメッキ線)
コンデンサーブラシ シングル巻(P.P.S)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格984-1,460 -500 -1,6201,660 -1,059 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
毛材その他その他豚毛豚毛その他その他
タイプ竹柄ブラシ金柄ブラシねじりブラシねじりブラシねじりブラシねじりブラシ
材質(ハンドル)針金----
袋入数(本)55----
毛材人毛人毛--ゴールドメッキ線-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング