17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)

コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)
通常単価(税別)
1,560
税込単価
1,716
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

パイプ内の洗浄やサビ落としに便利なねじりブラシ。【特長】・比較的細いパイプの内側でも掃除ができるよう、...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

植毛部外径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
2.5
9
258-9567
4989999218626
23.000
10
4個
4.0
12
258-9575
4989999218633
23.000
10
2個
6.0
16
258-9583
-
24.000
10
2個
7.0
18
258-9591
4989999218657
25.000
10
2個
10.5
25
258-9605
4989999218664
27.000
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
2日目
1,560
( 1,716 )
1日目
1,560
( 1,716 )
2日目
1,560
( 1,716 )
1日目
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプ内の洗浄やサビ落としに便利なねじりブラシ。

【特長】
・比較的細いパイプの内側でも掃除ができるよう、ブラシ植毛が円筒形。
・4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に最適。
【用途】
・パイプの内側汚れの洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン) 製品画像
型番軸径
(mm)
線径
(mm)
値毛部(mm)
外径×値付
毛丈
(mm)
全長
(mm)
TB-21214.10.29×802.5280
TB-21224.10.212×804.0280
TB-21234.10.216×806.0280
TB-21244.10.218×807.0280
TB-21254.10.225×8010.5280
  • 材質:シャフト/スチール(鉄針金)
  • ダブル巻(66ナイロン)
  • 製造国:日本

図面

TB-2121

コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)  図面1

TB-2122

コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)  図面2

TB-2123

コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)  図面3

TB-2124

コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)  図面4

TB-2125

コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)  図面5

使用方法・使用事例

使用事例

コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン) 使用事例

選定サポート情報

技術情報

■ブラシ線材の硬さの比較

物質としての硬さ比較

金属(線径0.3mm 長さ30mm 直線の場合)

ラッピング線硬鋼線
(焼入れ鋼線)
ステンレス線ゴールドメッキ
(真鍮メッキ鋼線)
鋼線真鍮線
硬い硬い← →柔らかい

ラッピング線・・・これは形状の名称です。素材自体はゴールド(真鍮)メッキ鋼線です。
0.17mmの線材を束にして、外径1.2mmくらいのロープ状になっており、形状そのままの硬さとしては焼入れ鋼線より硬いものとなっております。
使い続けていくうちに、線がバラバラになっていきますので、先端が柔らかくなっていきます。
形状の性質上、折り曲げて多く束ねられないので、竹ブラシ等には使用されず、トラスコ中山にて現状で使用されているものはチャンネルブラシのみで、毛先幅は3mm程度です。

非金属(長さ30mm 直線 ※ナイロン線・グリット線は線径がありますがそれ以外は天然物ですので線径はありません)

シダ繊維パーム繊維PPS線グリット線66ナイロン線豚毛馬毛山羊毛
硬い← →柔らかい
 

毛材としての硬さが変化する要因

線材の形状
直線波線
硬い← →柔らかい
線材の密度(束ねる量)
多い少ない
硬い← →柔らかい
線材の長さ
短い長い
硬い← →柔らかい
線材の太さ
太い細い
硬い← →柔らかい

※これらは一般的な物質としての硬さの概念であり、ブラシ毛としての硬さではすべてが当てはまるとは言い切れません。
ブラシの形状によっても硬さが変わる場合もありますし、ブラシを使用する人の研磨の方法、力の入り方、使用する補助具、等によっても硬さが変わる場合もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
配管掃除
5
満足度:5.0
パイプにゴミが詰まりやすいので買いました。 しなりがあるので通しやすいです。
0人が参考にしています。
パイプの内側に
5
満足度:5.0
ほどよい硬さでパイプ内の汚れがキレになりました。サイズも揃っているので使い分けています。
0人が参考にしています。
製品の洗浄
5
満足度:5.0
ナイロンなのでちょうどいい硬さ具合が気に入ってます。先端に金属が露出しているので、2液性のエポキシ接着剤をちょこっともっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)
コンデンサーブラシ ダブル巻(豚毛)
コンデンサーブラシ シングル巻(豚毛)
コンデンサーブラシ ダブル巻(ゴールドメッキ線)
コンデンサーブラシ シングル巻(P.P.S)
金柄ブラシ(オールステンレス)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5601,620500 -1,660 -1,059 -1,260
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
毛材ナイロン豚毛豚毛その他その他ステンレス
タイプねじりブラシねじりブラシねじりブラシねじりブラシねじりブラシ金柄ブラシ
植付(mm)808080808065
軸径(mm)4.14.13.85.03.8-
線径(mm)0.2--0.150.150.3
よく一緒に購入される商品

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング