17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 機械植竹ブラシ尺一,用途:機械部品の洗浄、接着剤の塗布など

    トラスコ中山

    機械植竹ブラシ尺一,用途:機械部品の洗浄、接着剤の塗布など

    4.0

    通常価格(税別):312円~

    通常出荷日:1日目

  • 機械植竹ブラシ尺一,質量:25g

    トラスコ中山

    機械植竹ブラシ尺一,質量:25g

    -

    通常価格(税別):348円~

    通常出荷日:1日目

  • 木柄真鍮ブラシ

    トラスコ中山

    木柄真鍮ブラシ

    木柄真鍮ブラシ

    トラスコ中山

    木柄真鍮ブラシ

    4.7

    通常価格(税別):470円~

    通常出荷日:1日目

  • チャンネルブラシ“A型”

    トラスコ中山

    チャンネルブラシ“A型”

    4.5

    通常価格(税別):637円~

    通常出荷日:1日目

  • 機械植え竹ブラシ

    トラスコ中山

    機械植え竹ブラシ

    機械植え竹ブラシ

    トラスコ中山

    機械植え竹ブラシ

    -

    通常価格(税別):435円~

    通常出荷日:19日目

  • 木柄3行ブラシ

    トラスコ中山

    木柄3行ブラシ

    木柄3行ブラシ

    トラスコ中山

    木柄3行ブラシ

    4.5

    通常価格(税別):430円~

    通常出荷日:1日目

  • 竹ブラシ 重慶

    ハンディ・クラウン

    竹ブラシ 重慶

    竹ブラシ 重慶

    ハンディ・クラウン

    竹ブラシ 重慶

    -

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:3日目

  • KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛

    コーワ

    KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛

    5.0

    通常価格(税別):167円~

    通常出荷日:4日目

  • チャンネルブラシ“J型”

    トラスコ中山

    チャンネルブラシ“J型”

    4.0

    通常価格(税別):830円~

    通常出荷日:1日目

  • 直尺 シルバー

    シンワ測定

    直尺 シルバー

    直尺 シルバー

    シンワ測定

    直尺 シルバー

    4.8

    通常価格(税別):961円~

    通常出荷日:1日目

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

竹ヨージ

竹ヨージ
通常単価(税別)
210355
税込単価
231391
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・歯ブラシサイズなので精密な作業向きです。・豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ないです。真...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

植付

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

線径(mm)

全長(mm)

毛材

RoHS?最小発注数量
豚毛
30
258-8765
4989999251227
5.000
-
180
-
10
10個
ステンレス
30
258-8781
4989999251241
10.000
0.1
180
SUS304
10
10個
真鍮
30
258-8773
4989999251234
10.000
0.15
180
-
6
10個
豚毛
38
258-8790
4989999218459
10.000
-
240
-
10
10個
ステンレス
38
258-8811
4989999218473
12.000
0.1
240
SUS304
10
10個
真鍮
38
258-8803
4989999218466
15.000
0.15
240
-
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
2日目
355
( 391 )
1日目
328
( 361 )
2日目
220
( 242 )
2日目
334
( 367 )
1日目
334
( 367 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯ブラシサイズなので精密な作業向きです。
・豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ないです。真鍮:他の金属線に比べ毛が柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、サビにくいです。
【用途】
・豚毛:接着剤塗布。
・真鍮:真鍮銅製品の研磨。
・ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番毛材行数
(行)
線径
(mm)
植付
(mm)
毛丈
(mm)
全長×幅
(mm)
質量
(g)
TB-1006豚毛3-3012180×115
TB-1006-30ステンレス(SUS304)30.103012180×1110
TB-1006-40真鍮30.153012180×1110
TB-1008豚毛3-3812240×1110
TB-1008-30ステンレス(SUS304)30.103812240×1112
TB-1008-40真鍮30.153812240×1115

図面

TB-1006/TB-1006-30/TB-1006-40

竹ヨージ  図面1

TB-1008/TB-1008-30/TB-1008-40

竹ヨージ  図面2

使用方法・使用事例

使用事例

竹ヨージ 使用事例

選定サポート情報

技術情報

ブラシの耐薬品データ

油・溶剤・薬品名濃度材質/線材名
天然毛植物繊維化学繊維金属線
豚毛馬毛人毛パキンパームシダ66ナイロン線*1
グリット線
*2
PPS線
鋼線
(ワイヤー線)
ステンレス線真鍮線真鍮メッキ線
炭水化物・鉱油石油-金属は基本的に耐薬品性はありますが、錆びる恐れがあります。
灯油-
グリス-
イソオクタン----------
ヘキサン--------
シクロヘキサン--------
ナフサ----------
ガソリン-------
キシレン--------
トルエン-------
ベンゼン--------
潤滑油・鉱油-
アルコールブチルアルコール-----
エチルアルコール-----
メチルアルコール-----
エチレングリコール-----
グリセリン-----
酢酸10%RT---
50%RT××××××---
塩酸10%RT××××××
20%RT××××××---
20% 80℃××××××---
硝酸10%RT
10% 70℃××××××--
30%RT××××××---
硫酸10%RT
王水-××××××××-
アルカリ苛性ソーダ10%RT
アンモニア水-
フェノールフェノール----××-
クレゾール----××-
ケトンアセトン-×××---
メチルエチレンケトン--------
メチルイソプチルケトン--------
その他乳酸--------
ホルムアルデヒド40%RT-------
塩化メチル-------××-
ジメチルホルムアミド-------××-
メチレンクロライド----------
アンニン-------××-
酢酸アミル--------
トリクロロエチレン-------××-
クロロホルム-------××-

*1 グリット線・・・研磨粒子入り612ナイロン線
*2 PPS・・・ポリフェニレンサルファイド

-評価基準質量変化率
全く、あるいはほとんど影響がない10%以下
若干の影響があるが、条件により十分に耐える11~30%
なるべく使わない方が良い31~100%
×激しい影響があるため、使用には適さない101%以上

※ 注意これらは実験結果であり、実際の作業では異なる場合があります。

■ブラシ線材の硬さの比較

物質としての硬さ比較

金属(線径0.3mm 長さ30mm 直線の場合)

ラッピング線硬鋼線
(焼入れ鋼線)
ステンレス線ゴールドメッキ
(真鍮メッキ鋼線)
鋼線真鍮線
硬い硬い← →柔らかい

ラッピング線・・・これは形状の名称です。素材自体はゴールド(真鍮)メッキ鋼線です。

0.17mmの線材を束にして、外径1.2mmくらいのロープ状になっており、形状そのままの硬さとしては焼入れ鋼線より硬いものとなっております。
使い続けていくうちに、線がバラバラになっていきますので、先端が柔らかくなっていきます。
形状の性質上、折り曲げて多く束ねられないので、竹ブラシ等には使用されず、現状で使用されているものはチャンネルブラシのみで、毛先幅は3mm程度です。

非金属(長さ30mm 直線 ※ナイロン線・グリット線は線径がありますがそれ以外は天然物ですので線径はありません)

シダ繊維パーム繊維PPS線グリット線66ナイロン線豚毛馬毛山羊毛
硬い← →柔らかい

毛材としての硬さが変化する要因

線材の形状
直線波線
硬い← →柔らかい
線材の密度(束ねる量)
多い少ない
硬い← →柔らかい
線材の長さ
短い長い
硬い← →柔らかい
線材の太さ
太い細い
硬い← →柔らかい

※ これらは一般的な物質としての硬さの概念であり、ブラシ毛としての硬さではすべてが当てはまるとは言い切れません。
ブラシの形状によっても硬さが変わる場合もありますし、ブラシを使用する人の研磨の方法、力の入り方、使用する補助具、等によっても硬さが変わる場合もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹ヨージのレビュー
4.7平均満足度:4.711件のレビュー
ブラシ
5
満足度:5.0
軽すぎず重すぎずの持ち易いブラシです。毛の抜け具合もそれほどひどくは無いのでリピートしてます。安価なのもプラス材料です。
0人が参考にしています。
施工箇所の清掃
4
満足度:4.0
柔らかめのブラシが必要になり購入した。小回りのきくサイズ感。
0人が参考にしています。
装置の清掃用に
5
満足度:5.0
金属表面を傷つけずに清掃するために購入。 ホームセンターでは見つけられなかった細いタイプで、使いやすいです。
0人が参考にしています。
金型
4
満足度:4.0
金型の清掃に 使用しました ウエスなどでとれない こびりついたのは 便利ですね
0人が参考にしています。
金型部品の清掃用ブラシ
5
満足度:5.0
真鍮のブラシのため、清掃時の傷gなく、重宝しています。 特に面精度を維持するためには、良好だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹ヨージ
竹ヨージ ゴムのり用
小判6行ブラシ
木柄3行ブラシ
剣先型5行ブラシ
チャンネルブラシ“A型”
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格210-250 -570 -430 -560 -637 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
タイプ竹柄ブラシ竹柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシチャンネルブラシ
行数(行)346351
毛丈(mm)121320202015
幅(mm)111360214218
特長歯ブラシサイズなので精密な作業向きです。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ないです。真鍮:他の金属線に比べ毛が柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、サビにくいです。持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。ゴムのり用です。幅が広いため広い面積の作業に適しています。ワイヤとステンレスと真鍮、ゴールドメッキ線を用意しました。毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。使いやすくて安価です。ワイヤとステンレス、ゴールドメッキ線を用意しました。幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。ワイヤとステンレス、真鍮、ゴールドメッキ線を用意しました。工具箱に収まるサイズで軽作業向きです。幅が狭いので細かな作業に適しています。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング