17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 行数(行)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

木柄真鍮ブラシ

木柄真鍮ブラシ
通常単価(税別)
470490
税込単価
517539
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に適しています。【用途】・銅・真鍮など傷つ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

行数

(行)

トラスココード

JANコード

質量(g)

幅(mm)

RoHS?最小発注数量
3
258-9303
4989999105223
30.000
15
6
10個
4
258-9311
4989999105230
35.000
18
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
1日目
490
( 539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に適しています。
【用途】
・銅・真鍮など傷つきやすい物の研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番毛材行数(行)線径(mm)植付(mm)毛丈(mm)全長(mm)幅(mm)厚さ(mm)質量(g)
TB-5007-10真鍮30.15731624015930
TB-5008-10真鍮40.15731624018935

図面

TB-5008-10

木柄真鍮ブラシ  図面1

使用方法・使用事例

使用事例

木柄真鍮ブラシ 使用事例

選定サポート情報

技術情報

ブラシの耐薬品データ

油・溶剤・薬品名濃度材質/線材名
天然毛植物繊維化学繊維金属線
豚毛馬毛人毛パキンパームシダ66ナイロン線*1
グリット線
*2
PPS線
鋼線
(ワイヤー線)
ステンレス線真鍮線真鍮メッキ線
炭水化物・鉱油石油-金属は基本的に耐薬品性はありますが、錆びる恐れがあります。
灯油-
グリス-
イソオクタン----------
ヘキサン--------
シクロヘキサン--------
ナフサ----------
ガソリン-------
キシレン--------
トルエン-------
ベンゼン--------
潤滑油・鉱油-
アルコールブチルアルコール-----
エチルアルコール-----
メチルアルコール-----
エチレングリコール-----
グリセリン-----
酢酸10%RT---
50%RT××××××---
塩酸10%RT××××××
20%RT××××××---
20% 80℃××××××---
硝酸10%RT
10% 70℃××××××--
30%RT××××××---
硫酸10%RT
王水-××××××××-
アルカリ苛性ソーダ10%RT
アンモニア水-
フェノールフェノール----××-
クレゾール----××-
ケトンアセトン-×××---
メチルエチレンケトン--------
メチルイソプチルケトン--------
その他乳酸--------
ホルムアルデヒド40%RT-------
塩化メチル-------××-
ジメチルホルムアミド-------××-
メチレンクロライド----------
アンニン-------××-
酢酸アミル--------
トリクロロエチレン-------××-
クロロホルム-------××-

*1 グリット線・・・研磨粒子入り612ナイロン線
*2 PPS・・・ポリフェニレンサルファイド

-評価基準質量変化率
全く、あるいはほとんど影響がない10%以下
若干の影響があるが、条件により十分に耐える11~30%
なるべく使わない方が良い31~100%
×激しい影響があるため、使用には適さない101%以上

※ 注意これらは実験結果であり、実際の作業では異なる場合があります。

■ブラシ線材の硬さの比較

物質としての硬さ比較

金属(線径0.3mm 長さ30mm 直線の場合)

ラッピング線硬鋼線
(焼入れ鋼線)
ステンレス線ゴールドメッキ
(真鍮メッキ鋼線)
鋼線真鍮線
硬い硬い← →柔らかい

ラッピング線・・・これは形状の名称です。素材自体はゴールド(真鍮)メッキ鋼線です。

0.17mmの線材を束にして、外径1.2mmくらいのロープ状になっており、形状そのままの硬さとしては焼入れ鋼線より硬いものとなっております。
使い続けていくうちに、線がバラバラになっていきますので、先端が柔らかくなっていきます。
形状の性質上、折り曲げて多く束ねられないので、竹ブラシ等には使用されず、現状で使用されているものはチャンネルブラシのみで、毛先幅は3mm程度です。

非金属(長さ30mm 直線 ※ナイロン線・グリット線は線径がありますがそれ以外は天然物ですので線径はありません)

シダ繊維パーム繊維PPS線グリット線66ナイロン線豚毛馬毛山羊毛
硬い← →柔らかい

毛材としての硬さが変化する要因

線材の形状
直線波線
硬い← →柔らかい
線材の密度(束ねる量)
多い少ない
硬い← →柔らかい
線材の長さ
短い長い
硬い← →柔らかい
線材の太さ
太い細い
硬い← →柔らかい

※ これらは一般的な物質としての硬さの概念であり、ブラシ毛としての硬さではすべてが当てはまるとは言い切れません。
ブラシの形状によっても硬さが変わる場合もありますし、ブラシを使用する人の研磨の方法、力の入り方、使用する補助具、等によっても硬さが変わる場合もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄真鍮ブラシのレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
部品の錆、汚れ落とし
5
満足度:5.0
今まで4行のブラシを使用していましたが、少し大きく感じていたので、今回3行を選定。サイズが少し小さくなり、狭い場所の作業...もっと読む
0人が参考にしています。
接点磨き
5
満足度:5.0
電気接点の酸化被膜を除去するために購入しました。 真ちゅうの毛先なのでやさしくこすればちょうどいいです。
0人が参考にしています。
樹脂金型の洗浄
4
満足度:4.0
金型に付着した汚れを洗浄剤を使用し擦りながら洗浄しています。真鍮なので傷が付きにくいですが、ブラシが曲がりやすいです。。
0人が参考にしています。
樹脂金型
5
満足度:5.0
樹脂金型のメンテ(清掃)に使用しております。 色々試しましたが、使い勝手が良く安価で良い品物です。 今後も使用していきま...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の清掃
4
満足度:4.0
押出金型の付着した樹脂カスの除去に使用。簡単に除去でき非常に助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄真鍮ブラシ
金柄ブラシ(オールステンレス)
まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)
まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)
機械植竹ブラシ尺一,質量:25g
機械植竹ブラシ尺一,用途:機械部品の洗浄、接着剤の塗布など
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格470-1,2609,1405,247348 -312 -
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目1日目
毛材真鍮線ステンレスステンレスワイヤー豚毛ナイロン
タイプ木柄ブラシ金柄ブラシ金柄ブラシ金柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ
植付(mm)736565656262
毛丈(mm)161818181616
線径(mm)0.150.30.30.3-0.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング