17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

金柄ブラシ

金柄ブラシ
通常単価(税別)
540900
税込単価
594990
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。【用途】・溶接の前後処...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

トラスココード

JANコード

質量(g)

線径(mm)

毛材

毛色

RoHS?最小発注数量
真鍮
258-8986
4989999141344
75.000
0.15
-
-
6
5個
ステンレス
258-8994
4989999105469
75.000
0.3
SUS304
-
10
5個
その他
258-9010
4989999218411
60.000
-
パーム
-
10
10個
ナイロン
258-9001
4989999218404
65.000
0.3
66ナイロン線(グリーン)
グリーン
10
10個
その他
258-8978
4989999105452
70.000
0.3
ワイヤ鋼線
-
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
1日目
820
( 902 )
1日目
600
( 660 )
4日目
540
( 594 )
1日目
590
( 649 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
【用途】
・溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

図面

TB-2013/TB-2014/TB-2015/TB-2016/TB-2020

金柄ブラシ  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金柄ブラシのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
テープのりの除去
3
満足度:3.0
テープのりの除去に使用しましたが、よく取れます。 工具箱に入れているとブラシ側が上を向いていると手に突き刺さります。危険...もっと読む
0人が参考にしています。
酸洗い
4
満足度:4.0
溶接後の酸洗いに使用しました。 酸を使用して、荒くこすりましたが ヘタリは少ないように思います。 使用感も申し分ないです...もっと読む
0人が参考にしています。
機械掃除用として購入
4
満足度:4.0
品質も良く、ハードに使ってもへたりは少ないように思います。 消耗品ですので安いのは勿論の事 『必要数のみ補充して欲しい』...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金柄ブラシ
金柄ブラシ(オールステンレス)
金柄ブラシ(厚毛植)
木柄3行ブラシ
ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”
ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格540-1,260620 -430 -3,140 -2,850 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
タイプ金柄ブラシ金柄ブラシ金柄ブラシ木柄ブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ
行数(行)111333
植付(mm)6565658012090
毛丈(mm)181818201515
全長(mm)270270270270140240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング