17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア【10個入り】

通常単価(税別)
5,7808,740特別価格
税込単価
6,3589,614特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・チャンネルブラシJ型・フラットJ型の先のブラシ部分のみです。【用途】・金属面のサビ取り、バリ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

トラスココード

JANコード

質量(g)

線径(mm)

毛材

RoHS?最小発注数量
その他
297-3596
4989999264586
220.000/箱
0.2
ワイヤ鋼線
10
1パック

10個入り

ステンレス
297-3626
4989999264616
220.000/箱
0.2
SUS304
10
1パック

10個入り

ナイロン
297-3642
4989999264630
150.000/箱
0.3
66ナイロン
10
1パック

10個入り

その他
297-3600
4989999264593
220.000/箱
0.17
ラッピング
10
1パック

10個入り

真鍮
297-3618
4989999264609
200.000/箱
0.15
-
6
1パック

10個入り

豚毛
297-3634
4989999264623
150.000/箱
-
-
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7804,624
( 5,086 )
1日目
8,7406,992
( 7,691 )
1日目
6,4805,184
( 5,702 )
1日目
7,7406,192
( 6,811 )
4日目
8,5406,832
( 7,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,7406,192
( 6,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャンネルブラシJ型・フラットJ型の先のブラシ部分のみです。
【用途】
・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア
チャンネルブラシ“J型”
チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア
チャンネルブラシ“A型”
チャンネルブラシ“フラットJ型”
チャンネルブラシ“フラットI型”
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,780-830 -5,603 -637 -700 -660 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ
行数(行)111111
植付(mm)808060608060
毛丈(mm)151515151515
材質(ハンドル)スチールスチールスチールスチール--
よく一緒に購入される商品

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング