17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

チャンネルブラシ“フラットJ型”

通常単価(税別)
7001,500
税込単価
7701,650
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

材質(ハンドル)

トラスココード

JANコード

質量(g)

線径(mm)

毛材詳細

RoHS?最小発注数量
その他
スチール
302-0916
4989999264074
62.000
0.2
ワイヤ鋼線
10
5個
ステンレス
スチール
302-0924
4989999264081
62.000
0.2
SUS304
10
5個
ナイロン
スチール
302-0932
4989999264098
55.000
0.3
66ナイロン
10
5個
その他
スチール
302-0941
4989999264104
62.000
0.17
ラッピング
10
5個
真鍮
スチール
302-0959
4989999264111
60.000
0.15
-
6
5個
豚毛
スチール
302-0967
4989999264128
55.000
-
黒豚毛
10
5個
ステンレス
ステンレス
302-0975
4989999264135
62.000
0.2
SUS304
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
1日目
990
( 1,089 )
2日目
810
( 891 )
1日目
972
( 1,069 )
1日目
980
( 1,078 )
1日目
884
( 972 )
5日目
1,500
( 1,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
・ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
・柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
【用途】
・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
・手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ“フラットJ型”のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
錆び取りに購入
3
満足度:3.0
SS400の錆び取りに購入しました。 6ミリの溝の底をこすりたかったのですが、溝に入りませんでした。 残念です。
0人が参考にしています。
洗浄
3
満足度:3.0
使いやすいのですが、60度のお湯を使用すると毛が変質するようで、次第に毛ブラシが開いてきました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシ“フラットJ型”
チャンネルブラシ“J型”
チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア
チャンネルブラシ“フラットI型”
チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア
チャンネルブラシ“A型”
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格700-830 -4,623 -660 -3,736 -637 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ
行数(行)111111
植付(mm)808080606060
毛丈(mm)151515151515
全長(mm)2502308023060215
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング