17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

チャンネルブラシ“フラットI型”

通常単価(税別)
6601,790
税込単価
7261,969
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

材質(ハンドル)

トラスココード

JANコード

質量(g)

線径(mm)

毛材

RoHS?最小発注数量
その他
スチール
302-0843
4989999264005
60.000
0.2
ワイヤ鋼線
10
5個
ステンレス
スチール
302-0851
4989999264012
60.000
0.2
SUS304
10
5個
ナイロン
スチール
302-0860
4989999264029
50.000
0.3
66ナイロン
10
5個
その他
スチール
302-0878
4989999264036
60.000
0.17
ラッピング
10
5個
真鍮
スチール
302-0886
4989999264043
55.000
0.15
-
6
5個
豚毛
スチール
302-0894
4989999264050
50.000
-
黒豚毛
10
5個
ステンレス
ステンレス
302-0908
4989999264067
60.000
0.2
SUS304
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
1日目
930
( 1,023 )
1日目
720
( 792 )
1日目
840
( 924 )
2日目
940
( 1,034 )
1日目
840
( 924 )
4日目
1,790
( 1,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
・ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
・柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
【用途】
・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
・手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ“フラットI型”のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業用に
4
満足度:4.0
作業時にブラッシングするように購入。 使用用途に応じ形状も色々あり便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシ“フラットI型”
チャンネルブラシ“フラットJ型”
チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア
チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア
チャンネルブラシ“J型”
チャンネルブラシ“A型”
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格660-700 -5,603 -5,780 -830 -637 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ
行数(行)111111
植付(mm)608060808060
毛丈(mm)151515151515
全長(mm)2302506080230215
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング