17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 最大締付力(kN)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 取付寸法(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボール盤バイス F型

ボール盤バイス F型
通常単価(税別)
7,69817,426
税込単価
8,46819,169
通常出荷日:1日目

強力作業にも破損しにくい鋳鉄製のボール盤バイス。【特長】・強力作業にも破損しにくい鋳鉄製。・抜け落ちし...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番全長×幅×高さ
(mm)
口幅
(mm)
口開き
(mm)
口深さ
(mm)
取付寸法
(mm)
締付力
(kN)
FV-75160×136×587780301108
FV-100180×160×631001003213010
FV-125225×193×711251293815812.5
FV-150255×221×801511504018215

・製造国:台湾

ボール盤バイス F型 ボール盤バイス“F型” FV-125の外観1

FV-125の外観1

ボール盤バイス F型 ボール盤バイス“F型” FV-125の外観2

FV-125の外観2

ボール盤バイス F型 ボール盤バイス“F型” の特長1

特長1

ボール盤バイス F型 ボール盤バイス“F型”の特長2

特長2

材質

  • 本体:鋳鉄
  • 口金:鋼材

外形図

ボール盤バイス F型 外形図1

図面上の寸法は寸法許容差・鋳造品のぬき勾配などにより、現物と多少異なる場合があります。尚、作業台等に取付穴加工をされる場合は本体を作業台にのせ、位置確認のうえ、穴開けを行ってください。

ボール盤バイス F型 表
 
ボール盤バイス F型 外形図2

注意・禁止事項

  • 底面の平面加工は精密仕上げではありません。
  • ボール盤での穴あけ加工以外の用途で使用しないでください。本体固定口金部位に過負荷がかかり破損の恐れがあります。

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

全長

(mm)

トラスココード

取付寸法

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

質量

最小発注数量
77
80
30
8
160
125-6921
110
136
58
2700g
1個
100
100
32
10
180
125-6939
130
160
63
3600g
1個
125
129
38
12.5
225
125-6947
158
193
71
5800g
1個
151
150
40
15
255
125-6955
182
221
80
8200g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,698
( 8,468 )
1日目
9,104
( 10,014 )
1日目
13,951
( 15,346 )
1日目
17,426
( 19,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力作業にも破損しにくい鋳鉄製のボール盤バイス。
【特長】
・強力作業にも破損しにくい鋳鉄製。
・抜け落ちしないハンドルバー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボール盤バイス F型のレビュー
4.6平均満足度:4.69件のレビュー
数物の穴明
5
満足度:5.0
軽くて動きもスムーズで十分です。 頑丈でお手頃な価格で良かったです。
2人が参考にしています。
材料の固定
4
満足度:4.0
製品仕様及びレビューを確認して購入しました。 安価で頑丈な作りに満足していますが、 定盤に置くとガタがあるのが気になり連...もっと読む
0人が参考にしています。
試験機のチャック
4
満足度:4.0
価格が安かったので購入した。10KNの締め付け力は十分すぎるものであり、モノ自体に重量もあるので本当にしっかりしている。
0人が参考にしています。
被加工材の固定
5
満足度:5.0
1年間使用しています. コストに優れるにもかかわらずしっかりとしたつくりです. ガタも少なく, 締め付けの感触も申し分な...もっと読む
0人が参考にしています。
多目的
5
満足度:5.0
結構強力なバイスです締め付け強度良くガタが無く重量があるので安定しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QFV-125のボール盤への固定ボルトの対応径を教えてください。
A
FV-125のボール盤への固定ボルトの対応径はM12です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール盤バイス F型
精密バイス(ハンドル式)
精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ
精密バイス(レンチ締め式) クイックシフト・浮き上がり防止構造タイプ
精密バイス(レンチ締め式)VA型用めねじセット
精密バイス(ハンドル式)VD型用めねじ・シャフトセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,698-35,408 -24,476 -26,132 -5,183 -7,654 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体-パーツ
特長強力作業にも破損しにくい鋳鉄製です.抜け落ちしないハンドルバーです。超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。浮き上がり防止機構のため、長時間の精度保持ができます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。浮き上がり防止機構のため、長時間の精度保持ができます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。-
材質(本体)鋳鉄炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング