17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミーリングバイスシャフト

通常単価(税別)
5,61710,362特別価格
税込単価
6,17911,398特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ミーリングバイス用のシャフトです。材質:普通鋳鉄(FC250)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

質量

最小発注数量
4989999195828
414-9734
MF-100、KV-100
343g
1個
4989999195842
414-9751
MF-130、KV-125
427g
1個
4989999195866
414-9777
MF-150、KV-150
678g
1個
4989999195880
414-9793
MF-200、KV-200
1321g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,617
( 6,179 )
1日目
8,0107,613
( 8,374 )
1日目
8,5718,140
( 8,954 )
1日目
10,362
( 11,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミーリングバイス用のシャフトです。
材質:普通鋳鉄(FC250)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリングバイスシャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリングバイスシャフト
精密マシンバイス
ミーリングバイス
ミーリングバイス 回転台付き
ミーリングバイス口金セット
ミーリングバイスハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,617-107,388 -30,303 -37,298 -8,693 -2,942 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体パーツ本体
材質1普通鋳鉄(FC250)本体:鋳鉄(FC25)普通鋳鉄(FC250)普通鋳鉄(FC250)-普通鋳鉄(FC250)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング