17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

精密バイス(レンチ締め式)VA型用めねじセット

通常単価(税別)
5,1835,368特別価格
税込単価
5,7015,905特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。浮き上がり防止機構のため、長時間の精度保持ができます。抜群の直角度...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

トラスココード

適合機種

質量

最小発注数量
本体
4989999184693
301-1208
VA-50
53g/セット
1個
パーツ
4989999184709
301-1216
VA-65
78g/セット
1個
パーツ
4989999184815
326-5781
VA-75
81g/セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3684,678
( 5,146 )
2日目
5,1834,678
( 5,146 )
2日目
5,3684,678
( 5,146 )
4日目

詳細情報

基本情報

総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。浮き上がり防止機構のため、長時間の精度保持ができます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密バイス(レンチ締め式)VA型用めねじセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密バイス(レンチ締め式)VA型用めねじセット
精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ
精密バイス(レンチ締め式) クイックシフト・浮き上がり防止構造タイプ
精密バイス(ハンドル式)
精密バイス(ハンドル式)VD型用めねじ・シャフトセット
ボール盤バイス F型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,183-24,476 -26,132 -35,408 -7,654 -7,698 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
特長総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。浮き上がり防止機構のため、長時間の精度保持ができます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。浮き上がり防止機構のため、長時間の精度保持ができます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。-強力作業にも破損しにくい鋳鉄製です.抜け落ちしないハンドルバーです。
仕様直角度±0.005mm/100mm以内。平行度±0.005mm/100mm以内。直角度±0.005mm/100mm以内。平行度±0.005mm/100mm以内。直角度±0.005mm/100mm以内。平行度±0.005mm/100mm以内。直角度±0.005mm/100mm以内。平行度±0.005mm/100mm以内。直角度±0.005mm/100mm以内。平行度±0.005mm/100mm以内。-
材質(本体)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)鋳鉄
よく一緒に購入される商品

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング