17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

精密バイス(ハンドル式)VD型用めねじ・シャフトセット

通常単価(税別)
7,6548,063特別価格
税込単価
8,4198,869特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・精密バイス用・材質:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

質量

最小発注数量
4989999184587
301-1186
VD-50
30g/セット
1個
4989999184808
326-5773
VD-65
35g/セット
1個
4989999184594
301-1194
VD-75
42g/セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6547,215
( 7,937 )
4日目
8,0097,599
( 8,359 )
4日目
8,0637,599
( 8,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・精密バイス用
・材質:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密バイス(ハンドル式)VD型用めねじ・シャフトセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密バイス(ハンドル式)VD型用めねじ・シャフトセット
精密バイス(ハンドル式)
精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ
精密バイス(レンチ締め式) クイックシフト・浮き上がり防止構造タイプ
精密バイス(レンチ締め式)VA型用めねじセット
ボール盤バイス F型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,654-35,408 -24,476 -26,132 -5,183 -7,698 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜2日目〜1日目
商品タイプパーツ本体本体本体-本体
仕様直角度±0.005mm/100mm以内。平行度±0.005mm/100mm以内。直角度±0.005mm/100mm以内。平行度±0.005mm/100mm以内。直角度±0.005mm/100mm以内。平行度±0.005mm/100mm以内。直角度±0.005mm/100mm以内。平行度±0.005mm/100mm以内。直角度±0.005mm/100mm以内。平行度±0.005mm/100mm以内。-
材質(本体)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)鋳鉄
よく一緒に購入される商品

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング