ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ合金バイス口金【2個入り】

通常単価(税別)
1,023
税込単価
1,125
通常出荷日:1日目

【仕様】・TAB-70用の口金セットです。・適合機種:TAB-70

型番:

TAB70KB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

TAB70KBの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
トラスココード
414-9505
幅(mm)
70
適合機種
TAB-70
厚み(mm)
14
高さ(mm)
21

型番リスト

表示件数
型番
TAB70KB
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023
( 1,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・TAB-70用の口金セットです。
・適合機種:TAB-70

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金バイス口金の型番TAB70KBのページです。 型番TAB70KBに関する仕様情報を記載しております。
アルミ合金バイス口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金バイス口金
アルミ合金バイス,軽作業用
アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用
アルミ合金バイス,ツールを好みの角度に固定可能
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
回転台付バイス(軽作業用) TRV-100
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,02312,2273,1829,96311,36316,368
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプパーツ本体本体本体本体本体
トラスココード414-9505389-5572389-5564389-5581762-3267445-6190
幅(mm)701586080115144
適合機種TAB-70-----
厚み(mm)14-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング