17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コンパクトバイスハンドル

通常単価(税別)
737772
税込単価
811849
通常出荷日:1日目~4日目

一台で三台分の働きが可能です。( 1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

適合機種

最小発注数量
414-9661
TKB-63
1個
414-9670
TKB-75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
737
( 811 )
1日目
772
( 849 )
4日目

詳細情報

基本情報

一台で三台分の働きが可能です。( 1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトバイスハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトバイスハンドル
アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用
アルミ合金バイス,軽作業用
回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)
アルミ合金バイス,ツールを好みの角度に固定可能
回転台付バイス(軽作業用) TRV-100
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格737-3,18212,22760,615 -9,96316,368
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプパーツ本体本体本体本体本体
特長一台で三台分の働きが可能です。( 1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)工作台に自由に取り付け・取り外しができます。作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金にゴムカバーをしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金にゴムカバーをしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。軽作業用向けで、360°回転可能です。アンビル付
材質(本体)鋳鉄(FC200)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)-アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)ねずみ鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング