17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コンパクトバイス

通常単価(税別)
6,2657,392
税込単価
6,8928,131
通常出荷日:1日目

【特長】・一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)【用途】・軽作業...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

JANコード

トラスココード

(mm)

質量(g)

最小発注数量
63
4989999046823
389-5599
63
1600.0
1個
76
4989999046830
389-5602
76
1800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,392
( 8,131 )
1日目
6,265
( 6,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
【用途】
・軽作業用
・学校でのプラモデル作りに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトバイスのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
手切削
4
満足度:4.0
 板物の切削固定に使用、材質が柔らかいのでハイパワーがかかる機械利用ではすぐに面がガタガタになりますが、手作業なら問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の加工
5
満足度:5.0
軽作業をする作業場に設置しています。サイズが小さいので細かい部品のヤスリがけなどで重宝しています。
0人が参考にしています。
鉄工部品のグラインダー掛けに
4
満足度:4.0
とてもコンパクトですが、しっかり固定出来て使いやすかったです。 ネジ止めで移設が簡単なのも良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトバイス
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)
アルミ合金バイス,軽作業用
アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用
アルミ合金バイス,ツールを好みの角度に固定可能
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,265-11,363192,59212,2273,1829,963
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大口開き(mm)65100200605050
口深さ(mm)4050125352732
最大締付力(kN)4.91044.11.961.961.96
全長(mm)168233510188122149

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング