17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

“バイスフレンド”【2個入り】

通常単価(税別)
1,4501,748
税込単価
1,5951,923
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・工作物の表面を傷つけずホールドします。・バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

サイズ

(mm)

適応交換用パッド

適用バイス幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
287-8682
75X20X20
TVF-75P
75
10
1パック

2個入り

287-8691
100X20X20
TVF-100P
100
10
1パック

2個入り

287-8704
125X20X20
TVF-125P
125
10
1パック

2個入り

289-2022
150X20X20
TVF-150P
150
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
1日目
1,600
( 1,760 )
2日目
1,700
( 1,870 )
1日目
1,748
( 1,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作物の表面を傷つけずホールドします。
・バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
・パッドの張り替えができます。
【用途】
・バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“バイスフレンド”のレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
バイス固定部の保護のため
3
満足度:3.0
金属部品の固定時に、その部分がつぶれないようにと購入しましたが、スポンジ部分が思ったより脆かったので、部品を外す際に角が...もっと読む
0人が参考にしています。
万力で使用
3
満足度:3.0
傷つきやすい製品を万力で固定するのに利用したが、パッドがもう少し厚ければもっと良かった。
0人が参考にしています。
製品のクランプの保護
4
満足度:4.0
クッション材が付いているので製品を傷つけることなくクランプできそうです。 あとは、クッション材の耐久性はこれから使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“バイスフレンド”
アルミ製口金 ゴムタイプ
“バイスフレンド”交換用パッド
回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),ダクタイル鋳鉄製
アルミ合金バイス,ツールを好みの角度に固定可能
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,450-2,319 -3,100 -14,653 -46,802 -9,963
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプパーツパーツパーツ本体本体本体
特長工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。パッドの張り替えができます。-バイスフレンドの交換用パッドです。パッドの張り替えが簡単にできます。本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金にゴムカバーをしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
組入数(個)2-----
材質(フレーム)アルミ製アングルアルミ製アングル----
材質(固定材)マグネットラバーマグネットラバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング