17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 最大締付力(kN)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 取付寸法(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 口開(mm)

    ~mm
  • 締付力(kN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

クイックグリップバイスQ型

通常単価(税別)
30,45630,609
税込単価
33,50233,670
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・経年変化防止のため焼鈍してあります。・センターバー、ガイドバーには焼入、研削仕上げです。・横...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

全長

(mm)

トラスココード

(mm)

高さ

(mm)

取付寸法

(mm)

質量(g)

口開

(mm)

締付力

(kN)

最小発注数量
79
75
38
4
240
125-7161
85
76
212
4700
75
4
1個
104
100
42
7
300
125-7170
110
89
269
8000
100
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,456
( 33,502 )
1日目
30,609
( 33,670 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経年変化防止のため焼鈍してあります。
・センターバー、ガイドバーには焼入、研削仕上げです。
・横向きでも使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックグリップバイスQ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックグリップバイスQ型
クイックグリップバイスF型
ボール盤バイス(強力)
ヤンキーバイス
中型ボール盤用ベタバイス A型
ボール盤バイス(軽量タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格30,456-28,131 -16,192 -11,491 -11,911 -5,280 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
本体材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄ダクタイル鋳鉄(FCD450)鋳鉄
特長経年変化防止のため焼鈍してあります。センターバー、ガイドバーには焼入、研削仕上げです。横向きでも使用可能です。経年変化防止のため焼鈍してあります。センターバー、ガイドバーに焼入、研削仕上げです。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。標準装備として、丸物・異形物などを締め付けるのに便利なV溝口金(硬度HRC50~55)付で保持力に優れています。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト