17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 最大締付力(kN)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 取付寸法(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 口開(mm)

    ~mm
  • 締付力(kN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボール盤バイス(強力)

通常単価(税別)
16,19229,193
税込単価
17,81132,112
通常出荷日:1日目

【特長】・標準装備として、丸物・異形物などを締め付けるのに便利なV溝口金(硬度HRC50~55)付で保...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

全長

(mm)

トラスココード

(mm)

高さ

(mm)

取付寸法

(mm)

質量(g)

口開

(mm)

締付力

(kN)

最小発注数量
84
75
25
12
165
125-7455
167
52
128
3700
75
12
1個
104
100
32
13
200
125-7463
200
60
153
5600
100
13
1個
132
120
38
14
230
125-7471
225
69
181
8500
120
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,192
( 17,811 )
1日目
21,382
( 23,520 )
1日目
29,193
( 32,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準装備として、丸物・異形物などを締め付けるのに便利なV溝口金(硬度HRC50~55)付で保持力に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール盤バイス(強力)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール盤バイス(強力)
クイックグリップバイスF型
ヤンキーバイス
クイックグリップバイスQ型
ボール盤バイス(軽量タイプ)
中型ボール盤用ベタバイス A型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,192-29,093 -11,491 -30,609 -6,305 -11,911 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
本体材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄ダクタイル鋳鉄(FCD450)
特長標準装備として、丸物・異形物などを締め付けるのに便利なV溝口金(硬度HRC50~55)付で保持力に優れています。経年変化防止のため焼鈍してあります。センターバー、ガイドバーに焼入、研削仕上げです。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。-経年変化防止のため焼鈍してあります。センターバー、ガイドバーには焼入、研削仕上げです。横向きでも使用可能です。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング