ツール用品技術窓口

サビや腐食に強いSUS304製の万力。【特長】・工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間...
詳細を確認| 型番 | 最大口開き (mm) | アゴの深さ (mm) | 締圧力 (kN) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TSC-25 | 25 | 27 | 2.6 | 0.34 |
| TSC-50 | 50 | 38 | 3.5 | 0.47 |
| TSC-75 | 75 | 46 | 5.2 | 0.84 |
| TSC-100 | 100 | 56 | 8.8 | 1.47 |

TSC-75の外観
材質


サビや腐食に強いSUS304製の万力。
【特長】
・工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具。
【用途】
・食品工場、メッキ工場、薬品工場での物の締め付けに。

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

トラスコ中山
シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
クイックバークランプ SRC-150~SRC-900
5通常価格(税別):2,407円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

GISUKE
アルミ合金Cクランプ
4.7通常価格(税別):334円~

トラスコ中山
スプリングクランプ(スチール)
4通常価格(税別):330円~

エスコ
クランプ(プラスチック製)
0通常価格(税別):180円~

TAKAGI
強力型Cクランプ 150mm
0通常価格(税別):1,389円