ツール用品技術窓口

炭素鋼(本体:S55C、ハンドル:S45C)製のバーコ型シャコ万力。【特長】・溶接や穴あけ作業時のワー...
詳細を確認| 型番 | 最大口開き (mm) | アゴの深さ (mm) | おねじ六角対辺 (mm) | 締圧力 (kN) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TBC-25 | 25 | 26 | 12 | 17.6 | 0.23 |
| TBC-38 | 38 | 30 | 12 | 19.4 | 0.28 |
| TBC-50 | 50 | 36 | 14 | 20.5 | 0.42 |
| TBC-75 | 75 | 46 | 14 | 26.4 | 0.80 |
| TBC-100 | 100 | 56 | 14 | 30.3 | 1.20 |
| TBC-125 | 125 | 66 | 17 | 35.2 | 2.00 |
| TBC-150 | 150 | 76 | 19 | 39.2 | 2.85 |
| TBC-200 | 200 | 95 | 22 | 44.1 | 4.30 |

TBC-75の外観

スパナ締め可
材質
セット内容/付属品


・インパクトレンチでの使用は不可です。
炭素鋼(本体:S55C、ハンドル:S45C)製のバーコ型シャコ万力。
【特長】
・溶接や穴あけ作業時のワークの固定、保持に最適。
・スパナを使った締め付けも可能。
【用途】
・溶接
・穴あけ作業時のワークの固定、保持
【材質】
・本体:炭素鋼(S55C)
・シャフト、口金:炭素鋼(S45C)
・グリップ:一般構造用圧延鋼材(SS)


トラスコ中山
シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

エスコ
クランプ(プラスチック製)
0通常価格(税別):180円~

ナベヤ
鋼板製Cクランプ
4.6通常価格(税別):410円~

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,602円~

トラスコ中山
シャコ万力(深アゴタイプ)
4.5通常価格(税別):5,085円~

スーパーツール
シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装
0通常価格(税別):1,557円~