17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 直角固定法(mm)

    ~mm
  • Tジョイント(最大厚み差)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アングルクランプ

アングルクランプ
通常単価(税別)
18,93267,713特別価格
税込単価
20,82574,484特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプ。【特長】・鋼材の直角固定溶接専用。・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TWAC-90の外観

TWAC-90の外観

TWAC-120の外観

TWAC-120の外観

TWAC-35SWの外観

TWAC-35SWの外観

使用例

使用例

  • 材質:ダクタイル鋳鉄
  • 製造国:中国
品番直角固定法
(mm)
Tジョイント(最大厚み差)
(mm)
質量
(kg)
TWAC-9056454
TWAC-12095605
TWAC-35SW956011

型番リスト

表示件数

直角固定法

(mm)

Tジョイント(最大厚み差)

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
95
60
366-9408
11000
1個
56
45
366-9416
4000
1個
95
60
366-9394
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,71359,655
( 65,621 )
1日目
18,93217,553
( 19,308 )
1日目
23,499
( 25,849 )
1日目

詳細情報

基本情報

仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプ。
【特長】
・鋼材の直角固定溶接専用。
・側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できる。
【用途】
・角、丸パイプの直角固定、溶接、蝋付作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルクランプ
L型クランプ(ワンタッチ)
L型クランプ 超強力タイプ
“マルチクラブクランプ”
L型クランプ 強力タイプ
L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,932-6,303 -23,418 -3,659 -16,058 -3,971 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質1ダクタイル鋳鉄中炭素鋼(S45C)特殊鋼中炭素鋼(S45C)特殊鋼特殊鋼
特長鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱の早いクランプとして好評です。また石材業にも最適です。ねじ頭が六角なので重締め付けの場合は、スパナやめがねレンチなどで締め付けてください。特に強力な締め付け力を要する場合のための超強力タイプです。ねじ頭が六角なので重締め付けの場合は、スパナやめがねレンチなどで締め付けてください。造船関係や大型プラントの加工などに最適です。口開き150mm時の締め付け力は22kNです。JIS表示認定工場製です。さまざまな溶接用途に適用するマルチクラブクランプです。強力タイプの重量級です。鉄工関係や大物重量物の加工などに最適です。ねじ頭が六角なので重締め付けの場合は、スパナやめがねレンチなどで締め付けてください。口開き150mm時の締め付け力は12kNです。軸端が木柄付の軽量タイプです。日曜大工や軸作業などに手軽に使えるワンタッチ締め付けクランプです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング