17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

L型クランプ 強力タイプ

L型クランプ 強力タイプ
通常単価(税別)
15,19221,733
税込単価
16,71123,906
通常出荷日:1日目

強力タイプの重量級L型クランプ(強力型)。【特長】・ねじ頭が六角なので重締め付けの場合は、スパナやめが...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

L型クランプ(強力型)の詳細例

L型クランプ(強力型) G​KLB300  商品イメージ

L型クランプ(強力型) G​KLB300 商品イメージ

フレーム断面寸法イメージ

フレーム断面寸法イメージ

ボルトサイズ六角対辺17mm

ボルトサイズ六角対辺17mm

製品仕様

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
フトコロ
(mm)
フレーム寸法(mm)質量
(kg)
AB
GKLB30040430012029.415.02.70
GKLB40050440012029.415.03.00
GKLB60070460012029.415.03.06

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
300
404
4989999702026
128-9357
2770.0
445
1個
400
504
4989999702033
128-9365
3070.0
545
1個
600
704
4989999702040
128-9373
3690.0
745
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,192
( 16,711 )
1日目
16,058
( 17,664 )
1日目
21,733
( 23,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力タイプの重量級L型クランプ(強力型)。
【特長】
・ねじ頭が六角なので重締め付けの場合は、スパナやめがねレンチなどで締め付けが可能。
・口開き150mm時の締め付け力は12kN。
・材質:特殊鋼。
【用途】
・鉄工関係や大物重量物の加工などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型クランプ 強力タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ 強力タイプ
L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ
L型クランプ 超強力タイプ
L型クランプ (スタンダードタイプ)
L型クランプ(ラチェットハンドル式)
木工用リバースFクランプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,192-15,624 -20,946 -8,400 -10,065 -5,880 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ
フトコロ(mm)12017517512012080
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼中炭素鋼(S45C)中炭素鋼
フレーム寸法(mm)A29.44039.4272716
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング