17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • フトコロ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • フレーム寸法(mm)A

    ~mm
  • フレーム寸法(mm)B

    ~mm
  • 最小口開き(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 4日以内

    L型クランプ (標準型)

    L型クランプ (標準型)
    通常単価(税別)
    2,02316,670
    税込単価
    2,22518,337
    通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズなL型クランプ(標準型)。【特長】・材質:中炭素鋼(S4...

    詳細を確認
    未確定:候補が10型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    外観図

    L型クランプ(標準型) G​-​1​0​0​C​S  商品イメージ

    G​-​1​0​0​C​S

    規格表

    品番全長
    (mm)
    最大口開き
    (mm)
    フトコロ
    (mm)
    フレーム寸法(mm)質量
    (kg)
    AB
    G-10CS1511005011.55.70.19
    G-12CS1811206013.56.50.28
    G-16CS2251608016.07.50.50
    G-20CS27820010019.59.50.88
    G-25CS33725012022.010.51.23
    G-30CS39630014025.012.01.85
    G-40CS50540017527.013.02.57
    G-60CS70560017527.013.03.06
    G-80CS90580017527.013.03.55
    G-100CS1,1051,00017527.013.04.03

    外形図

    フレーム断面寸法イメージ

    フレーム断面寸法

    図面

    G-10CS/G-12CS/G-16CS/G-20CS/G-25CS/G-30CS/G-40CS/G-60CS/G-80CS/G-100CS

    L型クランプ (標準型) 図面

    型番リスト

    表示件数

    最大口開き

    (mm)

    全長

    (mm)

    フトコロ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    フレーム寸法(mm)A

    フレーム寸法(mm)B

    最小口開き

    (mm)

    最小発注数量
    100
    151
    50
    4989999265194
    445-4499
    190
    11.5
    5.7
    24
    1個
    120
    181
    60
    4989999265217
    445-4511
    280
    13.5
    6.5
    24
    1個
    160
    225
    80
    4989999040289
    162-1017
    500
    16
    7.5
    37
    1個
    200
    278
    100
    4989999040296
    162-1025
    880
    19.5
    9.5
    59
    1個
    250
    337
    120
    4989999040302
    162-1033
    1230
    22
    10.5
    80
    1個
    300
    396
    140
    4989999040319
    162-1041
    1850
    25
    12
    130
    1個
    400
    505
    175
    4989999265293
    445-4596
    2570
    27
    13
    171
    1個
    600
    705
    175
    4989999265323
    445-4626
    3060
    27
    13
    271
    1個
    800
    905
    175
    4989999265347
    445-4642
    3550
    27
    13
    471
    1個
    1000
    1105
    175
    4989999265163
    445-4464
    4030
    27
    13
    671
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,023
    ( 2,225 )
    1日目
    3,003
    ( 3,303 )
    1日目
    3,354
    ( 3,689 )
    1日目
    4,345
    ( 4,780 )
    1日目
    5,429
    ( 5,972 )
    1日目
    7,060
    ( 7,766 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    8,286
    ( 9,115 )
    2日目
    10,711
    ( 11,782 )
    1日目
    12,793
    ( 14,072 )
    4日目
    16,670
    ( 18,337 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズなL型クランプ(標準型)。
    【特長】
    ・材質:中炭素鋼(S45C)。
    【用途】
    ・板金加工に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    L型クランプ (標準型)のレビュー
    4平均満足度:4.04件のレビュー
    溶接作業で使用
    4
    満足度:4.0
    溶接作業でこのL型クランプ(G-100CS、G-30CS)を使用しています。メーカーはどこでもよく、サイズのバリエーショ...もっと読む
    1人が参考にしています。
    使い勝手が良い。
    4
    満足度:4.0
    高剛性は求める事は出来ないが簡易的な部品の固定などは重宝する。
    0人が参考にしています。
    溶接材料の固定
    4
    満足度:4.0
    いろんなサイズから選べるのが良かったです。 グリップタイプの物も使用してますが此方の方が締め付け力が有り微調整も出来るの...もっと読む
    0人が参考にしています。
    製品に使用しています
    4
    満足度:4.0
    当社で製作している製品同士の固定用に使用しています。この商品はコスト、作業性(使いやすい)で選びました。いつもは取引のあ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    L型クランプ (標準型)
    L型クランプ(標準タイプ)
    L型クランプ
    L型クランプ(ワンタッチ)
    L型クランプ 強力タイプ
    L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,023-4,879 -5,394 -6,303 -15,192 -3,279 -
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ
    材質中炭素鋼(S45C)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプカテゴリの売れ筋ランキング