17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

"マルチクランプ" Vパッド

"マルチクランプ" Vパッド
通常単価(税別)
7131,225
税込単価
7841,348
通常出荷日:1日目

丈夫なマルチクランプVパッド。【特長】・最大180°、最小90°まで調節が可能。・製造国:中国。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチクランプ Vパッドの詳細

マルチクランプ Vパッド T​U​D​4​5​M​0​1​0/T​U​F​6​5​M​8​5​M​0​1​0/T​U​M​1​0​5​P​M​0​1​0 商品イメージ

マルチクランプ Vパッド T​U​D​4​5​M​0​1​0/T​U​F​6​5​M​8​5​M​0​1​0/T​U​M​1​0​5​P​M​0​1​0 商品イメージ

マルチクランプ Vパッドの仕様

品番適合機種質量
(g)
TUD45M010TUD-45M61
TUF65M85M010TUF-65M、TUF-85M106
TUM105PM010TUM-105PM173

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
パッド
4989999196573
415-0473
61.000
1個
パッド
4989999196597
415-0490
106.000
1個
Vパッド
4989999196610
415-0511
173.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713
( 784 )
1日目
1,079
( 1,187 )
1日目
1,225
( 1,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

丈夫なマルチクランプVパッド。
【特長】
・最大180°、最小90°まで調節が可能。
・製造国:中国。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"マルチクランプ" Vパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"マルチクランプ" Vパッド
“マルチクランプ”
ハンディクランプ
“マルチクラブクランプ”
L型クランプ 強力タイプ
L型クランプ(ワンタッチ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格713-3,862 -1,137 -3,659 -16,058 -6,303 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプパーツ本体本体本体本体本体
特長Vパッドは最大180°、最小90°まで調節できます。アタッチメントの使用で簡単にアングルを挟むことが可能です。Vパッドは最大180°、最小90°まで調節できます。木工、家具、板金、溶接用です。フレームは熱処理済み炭素鋼(S55C)、ニッケルクロムメッキ仕上げです。ナイロングラスファイバー製のギアクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。さまざまな溶接用途に適用するマルチクラブクランプです。強力タイプの重量級です。鉄工関係や大物重量物の加工などに最適です。ねじ頭が六角なので重締め付けの場合は、スパナやめがねレンチなどで締め付けてください。口開き150mm時の締め付け力は12kNです。ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱の早いクランプとして好評です。また石材業にも最適です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング