ツール用品技術窓口

使い勝手がよく丈夫なマルチクランプ。【特長】・アタッチメントの使用で簡単にアングルを挟むことが可能。・...
詳細を確認外観図


付属品
| 品番 | 全長 (mm) | 最大口開き (mm) | フトコロ (mm) | フレーム寸法(mm) | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| TUD-45M | 185 | 115 | 83 | 15.5 | 7.5 | 0.61 |
| TUF-65M | 265 | 165 | 120 | 22.0 | 10.6 | 1.39 |
| TUF-85M | 312 | 215 | 120 | 25.4 | 11.9 | 1.91 |
| TUM-105PM | 405 | 265 | 140 | 31.5 | 14.3 | 3.00 |
丸棒つかみ範囲
| - | 丸棒つかみ範囲 (mm) | |
|---|---|---|
| 最大 | 最小 | |
| TUD-45M | φ65 | φ25 |
| TUF-65M | φ115 | φ30 |
| TUF-85M | φ160 | φ30 |
| TUM-105PM | φ210 | φ32 |





フレーム断面寸法図

マルチクランプ 使用例1
エクステンダーブロックを使用すれば障害物を
避けながら締め付け・固定が可能。

マルチクランプ 使用例2
Vパッドを使用すれば丸パイプの締め付け・固定が可能。

マルチクランプ 使用例3
アームを逆に取り付けると内側からの締め付け・固定が
可能。

マルチクランプ 使用例4
外側からの締め付け・固定が可能。
使い勝手がよく丈夫なマルチクランプ。
【特長】
・アタッチメントの使用で簡単にアングルを挟むことが可能。
・Vパッドは最大180°、最小90°まで調節が可能。
・フレームは熱処理済み炭素鋼(S55C)、ニッケルクロムメッキ仕上げ。
・製造国:中国。
【用途】
・木工、家具、板金、溶接用。

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

トラスコ中山
シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

E-Value
クイックバークランプ ERCシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

トラスコ中山
シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)
4.6通常価格(税別):1,603円~

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,602円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

スーパーツール
ユニクランプ 自在型 部品(本体と自在座金のセット)
0通常価格(税別):1,593円~

トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
0通常価格(税別):11,650円~

KTC(京都機械工具)
ロッキングプライヤー 曲線あご
5通常価格(税別):2,910円