17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

L型クランプ

L型クランプ
通常単価(税別)
5,3949,545
税込単価
5,93310,500
通常出荷日:1日目

板​金​加​工​に​最​適なクランプ​​。【特長】・​特​に​強​力​な​締​め​付​け​力​を​要​...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

L型クランプ(標準型)GLB100の外観

規格表

型番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
フトコロ
(mm)
GLB100192100100
GLB150242150100
GLB200292200120
GLB250342250120
GLB300392300120
  • JIS表示認定工場製
  • 製造国:日本
  • 材質:特殊鋼

フレーム断面寸法

型番フレーム寸法
(mm)
AB
GLB10021.410.4
GLB15021.410.4
GLB20021.410.4
GLB25021.410.4
GLB30021.410.4

図面

GLB100/GLB150/GLB200/GLB250/GLB300

L型クランプ 図面

外形図

L型クランプ(標準型)の寸法図

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

フトコロ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
100
192
100
4989999701944
128-9268
1060.0
1個
150
242
100
4989999701951
128-9276
1130.0
1個
200
292
120
4989999701968
128-9284
1280.0
1個
250
342
120
4989999701975
128-9292
1370.0
1個
300
392
120
4989999701982
128-9306
1440.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,394
( 5,933 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
7,600
( 8,360 )
1日目
8,324
( 9,156 )
1日目
9,545
( 10,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

板​金​加​工​に​最​適なクランプ​​。
【特長】
・​特​に​強​力​な​締​め​付​け​力​を​要​す​る​場​合​の​た​め​バ​ー​ハ​ン​ド​ル​付​。
・​本​体​は​熱​処​理​を​施​し​て​あ​る​強​力​形​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型クランプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
組付け作業
5
満足度:5.0
組付けする際に使用しました。サイズ感もよく使い勝手が良かったです。
0人が参考にしています。
金型の一時固定に
5
満足度:5.0
金型を組み付けるときにこのL字クランプにて固定し ボルト固定するときがあります。 シャコ万ではできない場合もあるし、クラ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ
L型クランプ 強力タイプ
L型クランプ (スタンダードタイプ)
L型クランプ(強力型) ヘビータイプ
L型クランプ(標準タイプ)
L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,394-15,192 -8,400 -10,637 -4,879 -15,624 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
フレーム寸法(mm)A21.429.4273021.440
フレーム寸法(mm)B10.415131510.420
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング