17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ

L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ
通常単価(税別)
3,97110,008特別価格
税込単価
4,36811,009特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

軸端が木柄付の軽量タイプのL型クランプ。【特長】・日曜大工や軸作業などに手軽に使えるワンタッチ締め付け...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

L型クランプ(軽量型) G​L​S​1​0​0  商品イメージ

G​L​S​1​0​0

規格表

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
フトコロ
(mm)
フレーム寸法(mm)質量
(kg)
AB
GLS1001681006015.67.5400
GLS1502181506015.67.5450
GLS2002682008015.67.5510
GLS2503182508015.67.5560
GLS3003683008015.67.5600
GLS4004684008015.67.5700
GLS5005685008015.67.5800

図面

GLS100/GLS150/GLS200/GLS250/GLS300/GLS400/GLS500

L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ 図面

外形図

フレーム断面寸法イメージ

フレーム断面寸法

使用方法・使用事例

使用事例

使用イメージ

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

フトコロ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
100
168
60
4989999701845
128-9853
400
1個
150
218
60
4989999701852
128-9861
450
1個
200
268
80
4989999701869
128-9870
510.000
1個
250
318
80
4989999701876
128-9888
560
1個
300
368
80
4989999701883
128-9896
600
1個
400
468
80
4989999702057
128-9900
700
1個
500
568
80
4989999702064
128-9918
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0033,278
( 3,606 )
1日目
3,9713,839
( 4,223 )
1日目
5,2744,320
( 4,752 )
1日目
5,0874,878
( 5,366 )
1日目
5,9335,678
( 6,246 )
1日目
8,1386,959
( 7,655 )
1日目
10,0088,170
( 8,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

軸端が木柄付の軽量タイプのL型クランプ。
【特長】
・日曜大工や軸作業などに手軽に使えるワンタッチ締め付けクランプ。
・材質:特殊鋼。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ
L型クランプ(標準タイプ)
L型クランプ 強力タイプ
L型クランプ (スタンダードタイプ)
L型クランプ(強力型) ヘビータイプ
L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,971-5,584 -16,058 -9,524 -11,337 -16,711 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
フレーム寸法(mm)A15.621.429.4273040
フレーム寸法(mm)B7.510.415131520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング