17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • フトコロ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スプリングクランプ(スチール)

スプリングクランプ(スチール)
通常単価(税別)
3301,382
税込単価
3631,520
通常出荷日:1日目

頑丈で使いやすいスプリングクランプ。【特長】・ハンドル部・ハサミ口部分:オレンジカラー樹脂。・仕上げ:...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

スプリングクランプ T​S​C​-​5​0​S 商品イメージ

T​S​C​-​5​0​S

スプリングクランプ T​S​C​-​1​0​0​S 商品イメージ

T​S​C​-​1​0​0​S

スプリングクランプ T​S​C​-​1​5​0​S 商品イメージ

T​S​C​-​1​5​0​S

スプリングクランプ T​S​C​-​2​2​5​S 商品イメージ

T​S​C​-​2​2​5​S

規格表

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
フトコロ
(mm)
質量
(g)
TSC-50S49約15109
TSC-100S101約353058
TSC-150S157約5050146
TSC-225S220約9075325

図面

各部の厚み

図

TSC-50S/TSC-100S/TSC-150S/TSC-225S

スプリングクランプ(スチール) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

スプリングクランプ 使用例

手軽に手早く扱えて非常に優れた使い勝手です。

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

フトコロ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
約15
49
10
4989999238273
257-3334
9.000
10
1個
約35
101
30
4989999238280
257-3342
58.000
10
6個
約50
157
50
4989999238297
257-3351
146.000
10
1個
約90
220
75
4989999238303
257-3369
325.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
1日目
459
( 505 )
1日目
789
( 868 )
1日目
1,382
( 1,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

頑丈で使いやすいスプリングクランプ。
【特長】
・ハンドル部・ハサミ口部分:オレンジカラー樹脂。
・仕上げ:黒塗装。
・樹脂カバー付きのため、素材を傷めない仕様。
・素材をしっかりと挟むことが可能。
・ワークをしっかりと挟むことが可能。
・製造国:中国。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリングクランプ(スチール)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ワーク固定
4
満足度:4.0
しっかり挟むことができ、また樹脂カバーが付いているので材料に傷が付きません。小型ですがしっかり出来ています。
0人が参考にしています。
鉄板をつなぐときの仮止め
4
満足度:4.0
次のコイルをつなぐときの仮止めに使用しようと思い購入しました。樹脂のカバーがあるために鉄板を傷つけることもありませんし、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングクランプ(スチール)
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
ステンレスシャコ万力(バーコ型)
L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ
L型クランプ(標準タイプ)
シャコ万力(C型)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格330-1,602 -5,545 -3,279 -4,879 -3,634 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態スプリングクランプC型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプC型クランプ(B型・シャコ万)
特長樹脂カバー付なので、素材を傷めません。素材をしっかりと挟むことができます。-サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。軸端が木柄付の軽量タイプです。日曜大工や軸作業などに手軽に使えるワンタッチ締め付けクランプです。軸端が木柄付の標準タイプです。木工作業や板金加工にと幅広い用途に最適です。〔注意〕インパクトレンチでの使用は不可です。
仕様1ハンドル部・ハサミ口部分:オレンジカラー樹脂/仕上げ:黒塗装鍛造バーコ型---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング