17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

生爪(ソール用・標準タイプ・強力タイプ)【3個入り】

生爪(ソール用・標準タイプ・強力タイプ)
通常単価(税別)
6,21723,344特別価格
税込単価
6,83925,678特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。・再取り付け後の復...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観(MSE標準タイプ)

外観(MSE標準タイプ)

外観(HS強力タイプ)

外観(HS強力タイプ)

・ 製造国:日本

標準タイプ

品番チャック外径
(inch)
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg/組)
MSE-667726351.30
MSE-6-6067726602.40
MSE-779228381.85
MSE-7-6079228603.20
MSE-7-9079228904.30
MSE-9910734453.10
MSE-9-60910734604.10
MSE-9-90910734906.10
MSE-101010736503.60
MSE-10-601010736604.60
MSE-10-901010736906.50
MSE-121212542535.50
MSE-12-901212542908.90

強力タイプ

品番チャック外径
(inch)
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg/組)
HS-667726351.3
HS-889832432.7
HS-9911438574.5
HS-101012740586.1
HS-121214542598.5

特長

  • 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用している。
  • 再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施している。

使用上のご注意

  • ※ 生爪を取り付けるときは、チャックのゴミ等を取り除き、また生爪の油(サビ止め油)をふき取り、ボルト類はしっかりとお締め下さい。
  • ※ 装着時に外径面等、バランスを取って下さい。
  • ※ 高速回転時には遠心力がはたらきます。チャック圧力を高めに調整して下さい。
  • ※ 生爪成形時断続切削の為切削片の飛散には充分ご注意下さい。
  • ※ 熱処理及び溶接等の加工はしないで下さい。
  • ※ チャックに取り付ける以外には使用しないで下さい。
  • ※ チャック能力以上の使用はしないで下さい。
  • ※ チャック型式と同型式の生爪、ジョーナットをご使用下さい。

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

チャック外径

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量

(g/組)

RoHS?最小発注数量
6
35
152.4
強力型
112-8507
77
26
4989999330885
1300
10
1パック

3個入り

8
43
203.2
強力型
112-9732
98
32
4989999330892
2700
10
1パック

3個入り

9
57
228.6
強力型
112-8523
114
38
4989999330908
4500
10
1パック

3個入り

10
58
254
強力型
112-8531
127
40
4989999330915
6100
10
1パック

3個入り

12
59
304.8
強力型
112-8540
145
42
4989999330922
8500
10
1パック

3個入り

6
35
152.4
標準型
112-7837
77
26
4989999330830
1300
10
1パック

3個入り

6
60
152.4
標準型
112-9058
77
26
4989999331431
2400
10
1パック

3個入り

7
38
177.8
標準型
112-7845
92
28
4989999330847
1850
10
1パック

3個入り

7
60
177.8
標準型
112-9066
92
28
4989999331448
3200
10
1パック

3個入り

7
90
177.8
標準型
112-9074
92
28
4989999331455
4300
10
1パック

3個入り

9
45
228.6
標準型
112-7853
107
34
4989999330854
3100
10
1パック

3個入り

9
60
228.6
標準型
112-9082
107
34
4989999331462
4100
10
1パック

3個入り

9
90
228.6
標準型
112-9091
107
34
4989999331479
6100
10
1パック

3個入り

10
50
254
標準型
112-7861
107
36
4989999330861
3600
10
1パック

3個入り

10
60
254
標準型
112-9104
107
36
4989999331486
4600
10
1パック

3個入り

10
90
254
標準型
112-9112
107
36
4989999331493
6500
10
1パック

3個入り

12
53
304.8
標準型
112-7870
125
42
4989999330878
5500
10
1パック

3個入り

12
90
304.8
標準型
112-9121
125
42
4989999331509
8900
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,552
( 8,307 )
1日目
9,988
( 10,987 )
1日目
13,491
( 14,840 )
1日目
16,808
( 18,489 )
1日目
23,134
( 25,447 )
1日目
6,217
( 6,839 )
1日目
11,105
( 12,216 )
1日目
7,073
( 7,780 )
1日目
12,281
( 13,509 )
1日目
18,120
( 19,932 )
1日目
8,291
( 9,120 )
4日目
15,768
( 17,345 )
1日目
20,437
( 22,481 )
1日目
10,98710,657
( 11,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,784
( 17,362 )
1日目
20,437
( 22,481 )
1日目
13,802
( 15,182 )
1日目
23,34422,643
( 24,907 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。
・再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

生爪(ソール用・標準タイプ・強力タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪(ソール用・標準タイプ・強力タイプ)
生爪(日鋼用)
生爪(ビクター用)
生爪(豊和用) HO7MA用
HO27M用 生爪(豊和用)
HO22M用 生爪(豊和用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,217-4,057 -6,908 -2,230 -6,015 -4,608 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプ上下分割爪タイプセレーションタイプ上下分割爪タイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ
適用メーカ日鋼ビクター豊和豊和豊和
ピッチ(mm)-1.5-1.51.51.5
特長修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング