17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

高爪(豊和・北川兼用)【3個入り】

高爪(豊和・北川兼用)
  • 高爪(豊和・北川兼用)
通常単価(税別)
7,03822,867特別価格
税込単価
7,74225,154特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。・再取り付け後の復...

詳細を確認
  • 本商品は3個1組単位での販売です。このためご注文数「1」でご注文いただくと3個1組の納品となります。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観(HNタイプ)

外観(HNタイプ)

ピッチ拡大図

ピッチ拡大図

品番チャック外径
(インチ)
ピッチ
(mm)
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg/組)
HN-6-60-1.561.57532602.80
HN-6-60-3.063.07532602.80
HN-6-90-1.561.57532904.15
HN-6-90-3.063.07532904.15
HN-8-60-1.581.59036603.75
HN-8-60-3.083.09036603.75
HN-8-90-1.581.59036905.60
HN-8-90-3.083.09036905.60
HN-8-120-1.581.590361207.80
HN-8-120-3.083.090361207.80
HN-10-60-1.5101.511040605.30
HN-10-60-3.0103.011040605.30
HN-10-90-1.5101.511040908.00
HN-10-90-3.0103.011040908.00
HN-10-120-1.5101.51104012010.70
HN-10-120-3.0103.01104012010.70
HN-12-90-1.5121.5129509011.80
HN-12-90-3.0123.0129509011.80
HN-12-120-1.5121.51295012015.80
HN-12-120-3.0123.01295012015.80

製造国:日本

特長

  • 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用している。
  • 再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施している。

使用上のご注意

  • ※ 生爪を取り付けるときは、チャックのゴミなどを取り除き、また生爪の油(サビ止め油)をふき取り、ボルト類はしっかりとお締め下さい。
  • ※ 装着時に外径面など、バランスを取って下さい。
  • ※ 高速回転時には遠心力がはたらきます。チャック圧力を高めに調整して下さい。
  • ※ 生爪成形時断続切削の為切削片の飛散には充分ご注意下さい。
  • ※ 熱処理及び溶接などの加工はしないで下さい。
  • ※ チャックに取り付ける以外には使用しないで下さい。
  • ※ チャック能力以上の使用はしないで下さい。
  • ※ チャック型式と同型式の生爪、ジョーナットをご使用下さい。

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

チャック外径

(mm)

トラスココード

ピッチ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量

(g/組)

RoHS?最小発注数量
6
60
152.4
112-9619
1.5
75
32
4989999330991
2800
10
1パック

3個入り

6
60
152.4
112-9627
3
75
32
4989999331004
2800
10
1パック

3個入り

6
90
152.4
112-9635
1.5
75
32
4989999331011
4150
10
1パック

3個入り

6
90
152.4
112-9643
3
75
32
4989999331028
4150
10
1パック

3個入り

8
60
203.2
112-9651
1.5
90
36
4989999331035
3750
10
1パック

3個入り

8
60
203.2
112-9660
3
90
36
4989999331042
3750
10
1パック

3個入り

8
90
203.2
112-9678
1.5
90
36
4989999331059
5600
10
1パック

3個入り

8
90
203.2
112-9686
3
90
36
4989999331066
5600
10
1パック

3個入り

8
120
203.2
112-9694
1.5
90
36
4989999331073
7800
10
1パック

3個入り

8
120
203.2
112-9708
3
90
36
4989999331080
7800
10
1パック

3個入り

10
60
254
112-9716
1.5
110
40
4989999331097
5300
10
1パック

3個入り

10
60
254
114-0906
3
110
40
4989999331103
5300
10
1パック

3個入り

10
90
254
114-0914
1.5
110
40
4989999331110
8000
10
1パック

3個入り

10
90
254
114-0922
3
110
40
4989999331127
8000
10
1パック

3個入り

10
120
254
114-0931
1.5
110
40
4989999331134
10700
10
1パック

3個入り

10
120
254
114-0949
3
110
40
4989999331141
10700
10
1パック

3個入り

12
90
304.8
114-0957
1.5
129
50
4989999331158
11800
10
1パック

3個入り

12
90
304.8
114-0965
3
129
50
4989999331165
11800
10
1パック

3個入り

12
120
304.8
114-0973
1.5
129
50
4989999331172
15800
10
1パック

3個入り

12
120
304.8
114-0981
3
129
50
4989999331189
15800
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,038
( 7,742 )
1日目
7,038
( 7,742 )
1日目
8,795
( 9,675 )
1日目
8,795
( 9,675 )
1日目
7,052
( 7,757 )
1日目
7,052
( 7,757 )
1日目
9,400
( 10,340 )
1日目
9,400
( 10,340 )
1日目
13,400
( 14,740 )
1日目
13,400
( 14,740 )
1日目
9,1728,896
( 9,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,172
( 10,089 )
1日目
11,617
( 12,779 )
1日目
11,617
( 12,779 )
5日目
15,626
( 17,189 )
1日目
15,626
( 17,189 )
1日目
15,845
( 17,430 )
1日目
15,845
( 17,430 )
1日目
22,867
( 25,154 )
1日目
22,867
( 25,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。
・再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。

ご注意

  • 本商品は3個1組単位での販売です。このためご注文数「1」でご注文いただくと3個1組の納品となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高爪(豊和・北川兼用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
チャックに取り付け
4
満足度:4.0
中々通販で豊和製の部品が探せなく 困っていた所ミスミさんで在庫しておりとても 助かりました。 今後とも部品関係の在庫増え...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高爪(豊和・北川兼用)
ハーフセンター(超硬チップ付)
レースセンター(全鋼無垢タイプ)
生爪(松本用)
レースセンター(超硬チップ付)
レースセンター(ロングタイプ・超硬チップ付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,038-32,061 -3,549 -4,383 -6,673 -26,726 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類生爪回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ生爪回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
取付けタイプセレーションタイプ--セレーションタイプ--
適用メーカ豊和--松本--
特長修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。全鋼無垢です。修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。超硬チップ付です。レースセンターを長くすることによりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
材質1機械構造用炭素鋼(S45C)-機械構造用炭素鋼(SUJ-2)機械構造用炭素鋼(S45C)機械構造用炭素鋼(S45C)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング